Moduł podtynk. Wkład do ster.żal. S3000 bez dod.wkł. [541500] Podtynkowy sterownik żaluzjowy System 3000bez wejścia wtórnikowego System 3000 Gira Właściwości: - Sterowanie żaluzji, rolet i markiz z napędami elektrycznymi. - Indywidualna pozycja pośrednia może zostać zapisana wraz z klawiszem. - Sterowanie silnika, np. w celu ustawienia położeń krańcowych, możliwe jest bez klawisza. - Funkcja zmiany biegunów wyjść ułatwiająca uruchamianie. - Eksploatacja z podłączonym przewodem neutralnym. Połączenie z modułem nakładanym do obsługi KNX RF 1x/2x - Aktor żaluzjowy 1x. - Kanał na czujnik 1x lub 2x. - Możliwość sterowania lokalnego modułem podtynkowym System 3000. - Możliwość sterowania radiowego innymi urządzeniami do KNX jako czujnik. - Rejestracja temperatury. - Wybór funkcji modułu podtynkowego:możliwość wyboru rodzaju zasłony, funkcja bezpieczeństwa (alarm wiatrowy, deszczowy i mrozowy), funkcja ochrony przed promieniowaniem słonecznym, funkcja scen, funkcja blokady. Dane techniczne: Napięcie znamionowe: AC 230 V, 50/60 Hz Moc przyłączeniowa silników: 700 W Tryb czuwania: 0,1 W do 0,5 W Montaż: w puszce instalacyjnej wg DIN 49073 Głębokość montażu: 24 mm Przekrój przyłącza - drut: 1 do 4 mm² - linka z tuleją na końcówce: 0,5 do 2,5 mm² Temperatura otoczenia: od -5 °C do +45 °C Fabrykat: Gira Nr katalogowy 5415 00 Ilość: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx