Regulator jasności Mini do KNX

Porównanie artykułów | 1
Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
Nr. katalogowy 2210 00
2210 00
EAN 4010337014706
Jednostka opakowania 1
System cen 06
 
Artykuł wycofywany z produkcji. Dostępny do 04/2026.

Opcjonalne akcesoria

Opcjonalna część zamienna

Właściwości

Właściwości

  • Regulator jasności jest montowany na suficie bezpośrednio nad oświetlanym miejscem, np. miejscem pracy.
  • Analizuje oświetlenie powierzchni leżącej pod nim.
  • Regulacja natężenia oświetlenia może być aktywowana i dezaktywowana przez czujnik ruchu lub czujnik obecności, lub za pomocą przycisku.
  • Wyjątkowo płaski montaż.
  • Montaż na zaciski na sufitach podwieszanych.
  • Montaż na suficie na sufitach stałych w puszcze instalacyjnej według DIN 49073 za pomocą odpowiednich akcesoriów.
  • Montaż natynkowy w natynkowej puszce instalacyjnej (akcesoria opcjonalne).
  • Stopień ochrony IP44 umożliwia montaż na zewnątrz lub w pomieszczeniach wilgotnych.
  • Pierścień ozdobny z możliwością pomalowania farbą pozwala na dopasowanie koloru do ściany lub stropu.
  • Po usunięciu pierścienia ozdobnego zapewniony jest wygodny dostęp od przodu przycisku programowania urządzenia.

Czujnik natężenia oświetlenia z nadzorem wartości granicznej

  • Możliwość parametryzacji maks. trzech wartości granicznych.
  • Możliwość konfiguracji funkcji włączania, czujnika wartości ściemnienia, wtórnika scen świetlnych oraz histerezy.
  • Wartość graniczna za pośrednictwem obiektu komunikacyjnego lub przyuczania.
  • Oświetlenie połączone z instalacją oświetleniową jest w zależności od światła dziennego ściemniane (regulacja stałego natężenia oświetlenia) lub przełączane (regulacja 2-punktowa).
  • Wraz z funkcją blokady.

Dane techniczne

Medium KNX:
TP256

Czujnik jasności
Zakres pomiarowy:
10 do 2000 lx
Zakres wykrywania:
Ø ok. 5 m

Klasa ochronności:
III

Stopień ochrony:
IP44

Przyłącze KNX:
Zacisk przyłączeniowy i rozgałęźny

Głębokość montażu:
34 mm

Temperatura otoczenia:
od -25 °C do +55 °C

Wymiary
Wycięcie w suficie:
Ø 44 mm
Wymiary (z małym pierścieniem ozdobnym):
Ø 53,5 H 38,0 mm

Zakres dostawy

  • Mały pierścień ozdobny znajduje się w zakresie dostawy.
  • W zestawie zacisk przyłączeniowy irozgałęźny do KNX.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Miniaturowy regulator natężenia oświetlenia
Instrukcje obsługi

Instrukcja użytkowania.

Nr. katalogowy 2210 00

PDF, 1.405 Kb

Ładowanie


PSTI Statement of Compliance

Nr. katalogowy

PDF, 281 Kb

Ładowanie


Pobieranie (en)


Brightness controller Mini
Technical Documentation

Technical documentation.

Nr. katalogowy 2210 00

PDF, 4.880 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania