KNX Regulator natężenia oświetlenia Mini [221000] Regulator jasności Mini do KNX Urządzenia Gira do wykrywania ruchu i obecności do KNX Właściwości: - Regulator jasności jest montowany na suficie bezpośrednio nad oświetlanym miejscem, np. miejscem pracy. - Analizuje oświetlenie powierzchni leżącej pod nim. - Regulacja natężenia oświetlenia może być aktywowana i dezaktywowana przez czujnik ruchu lub czujnik obecności, lub za pomocą przycisku. - Wyjątkowo płaski montaż. - Montaż na zaciski na sufitach podwieszanych. - Montaż na suficie na sufitach stałych w puszcze instalacyjnej według DIN 49073 za pomocą odpowiednich akcesoriów. - Montaż natynkowy w natynkowej puszce instalacyjnej (akcesoria opcjonalne). - Stopień ochrony IP44 umożliwia montaż na zewnątrz lub w pomieszczeniach wilgotnych. - Pierścień ozdobny z możliwością pomalowania farbą pozwala na dopasowanie koloru do ściany lub stropu. - Po usunięciu pierścienia ozdobnego zapewniony jest wygodny dostęp od przodu przycisku programowania urządzenia. Czujnik natężenia oświetlenia z nadzorem wartości granicznej - Możliwość parametryzacji maks. trzech wartości granicznych. - Możliwość konfiguracji funkcji włączania, czujnika wartości ściemnienia, wtórnika scen świetlnych oraz histerezy. - Wartość graniczna za pośrednictwem obiektu komunikacyjnego lub przyuczania. - Oświetlenie połączone z instalacją oświetleniową jest w zależności od światła dziennego ściemniane (regulacja stałego natężenia oświetlenia) lub przełączane (regulacja 2-punktowa). - Wraz z funkcją blokady. Dane techniczne: Medium KNX: TP256 Czujnik jasności - Zakres pomiarowy: 10 do 2000 lx - Zakres wykrywania: Ø ok. 5 m Klasa ochronności: III Stopień ochrony: IP44 Przyłącze KNX: Złączka przyłączeniowa i rozgałęźna Głębokość montażu: 34 mm Temperatura otoczenia: od -25 °C do +55 °C Zakres dostawy: - Mały pierścień ozdobny znajduje się w zakresie dostawy. - W zestawie złączka przyłączeniowo-rozgałęźna do KNX. Wymiary w mm: Wycięcie w suficie: Ø 44 x H - x Wymiary (z małym pierścieniem ozdobnym): Ø 53,5 x H 38 x Fabrykat: Gira Nr katalogowy 2210 00 Ilość: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx