Napięcie znamionowe:
AC 24 V
KNX:
Zacisk przyłączeniowy i rozgałęźny
Zasilanie:
Zaciski śrubowe
Sygnały prądowe na wyjściu
0 do 20 mA:
Obciążenie wtórne ≤ 500 Ω
4 do 20 mA:
Obciążenie wtórne ≤ 500 Ω
Sygnały napięciowe na wyjściu
0 – 1 V:
Obciążenie wtórne ≥ 1 kΩ
0 – 10 V:
Obciążenie wtórne ≥ 1 kΩ
Przekrój przyłącza:
maks. 4 mm²
Temperatura otoczenia:
od -5 °C do +45 °C