KNX urz.mod. akt. analogowy 4x [102200] Aktor analogowy 4x do KNX Ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja Urządzenie modułowe Właściwości: - Aktor analogowy 4x urz.mod. ze zintegrowanym portem magistralnym przetwarza komunikaty KNX (1- i 2-bajtowe) na analogowe sygnały wyjściowe. - Te analogowe sygnały wyjściowe umożliwiają wyrobnikom grzewczym, klimatyzacji i wentylacji dopasowanie swoich wielkości wyjściowych na podstawie informacji z magistrali i na uczestnictwo w procesach regulacji. - Wyjścia napięciowe z nadzorem zwarcia. - Stan wyjścia jest wskazywany przed diodę LED stanu. - Wielkości wyjścia mogą być prowadzone w sposób wymuszony. - Nieużywane wyjścia mogą zostać wyłączone. - Cztery wyjścia są parametryzowane poprzez oprogramowania na sygnały napięciowe lub prądowe. Dane techniczne: Medium KNX: TP256 Liczba wyjść: 4 Napięcie znamionowe: AC 24 V Przyłącza - KNX: Złączka przyłączeniowa i rozgałęźna - Zasilanie: Zaciski śrubowe - Wyjścia: Zaciski śrubowe Sygnały prądowe na wyjściu - 0 do 20 mA: Obciążenie wtórne ≤ 500 Ω - 4 do 20 mA: Obciążenie wtórne ≤ 500 Ω Sygnały napięciowe na wyjściu - 0 – 1 V: Obciążenie wtórne ≥ 1 kΩ - 0 – 10 V: Obciążenie wtórne ≥ 1 kΩ Przekrój przyłącza: maks. 4 mm² Temperatura otoczenia: od -5 °C do +45 °C Zakres dostawy: - W zestawie złączka przyłączeniowo-rozgałęźna do KNX. Wymiary: Jednostki podziałowe (JP): 4 Fabrykat: Gira Nr katalogowy 1022 00 Urządzenie modułowe Ilość: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx