Długość przewodu wejściowego:
maks. 100 m
Temperatura otoczenia:
od -5 °C do +45 °C
Napięcie znamionowe:
AC/DC 12 do 48 V
dla sygnału „0”:
-48 – +2 V
Prąd wejściowy przy napięciu znamionowym:
2 mA
Napięcie znamionowe S0:
maks. DC 27 V
Częstotliwość impulsów S0:
maks. 33 Hz
Częstotliwość znamionowa sygnału AC:
30 do 60 Hz
Czas trwania sygnału:
min. 15 ms
KNX:
Zacisk przyłączeniowy i rozgałęźny
Przekrój przyłącza:
maks. 4 mm²