KNX:
Zacisk przyłączeniowy i rozgałęźny
Obciążenie:
Zaciski śrubowe
Kontakt:
na 1 x zamykacz bezpotencjałowy, bistabilny
Zdolność łączenia AC 230 V:
16 A / AC1 lub 16 A / AC3
Zdolność łączenia AC 400 V:
10 A / AC1 lub 10 A / AC3
Maksymalny prąd załączania:
600 A, 150 µs, 300 A, 600 µs
Obciążenie pojemnościowe AC 230 V:
16 A, maks. 200 µF
Lampy halogenowe 230 V:
3680 W
Transformator uzwojony:
2000 VA
Świetlówki, nieskompensowane:
3680 VA
Świetlówki,układ połączeń Duo:
3680 VA
Świetlówki, skompensowane równolegle:
2500 VA
Lampy rtęciowe, nieskompensowane:
3680 W
Lampy rtęciowe, skompensowane równolegle:
3680 W
Przekrój przyłącza:
maks. 4 mm²
Rozpoznawanie prądu:
0,25 do 16 A sinus
Rozpoznawanie prądu:
50/60 Hz