Aktor roletowy z uruchamianiem ręcznym i wskaźnikiem stanu dla każdego wyjścia.
Ze zintegrowanym przyłączem magistrali.
Do sterowania roletami z napędem elektrycznym do napięcia sieciowego AC 230 V (4 kanały).
Przyłącze różnych przewodów zewnętrznych.
Niezależne sterowanie czterema wyjściami rolety.
Możliwość bezpośredniego sterowania pozycją rolety.
Możliwość ustawiania zachowania w przypadku zaniku i powrotu zasilania magistrali.
Komunikat zwrotny pozycji. Aktywne lub pasywne (z możliwością odczytania obiektu) cykliczne funkcje sygnalizacji zwrotnej.
Przyporządkowania do maksymalnie pięciu różnych funkcji bezpieczeństwa (trzy alarmy wiatrowe, jeden alarm deszczowy, jeden alarm mrozowy), do wyboru z nadzorem cyklicznym.
Tryb pracy na placu budowy: Możliwość ręcznej obsługi wyjść bez zasilania magistralnego tylko z zasilaniem roboczym.
Dane techniczne
Medium KNX:
TP256
Napięcie znamionowe:
AC 230 V, 50/60 Hz
Napięcie łączeniowe AC:
AC 230 V, 50/60 Hz
Zdolność łączenia AC 230 V:
6 A / AC1
Przyłącza
KNX:
Zacisk przyłączeniowy i rozgałęźny
Obciążenie:
Obciążenie przez zaciski śrubowe
Przekrój przyłącza:
maks. 4 mm²
Wskazówki
Dopuszczenie VDE według EN 60669-1, EN 60669-2-1.
Montaż na szynie montażowej.
Zakres dostawy
W zestawie zacisk przyłączeniowy irozgałęźny do KNX.
Wymiary
Jednostki podziałowe (JP):
4
Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów
W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.