KNX urz.mod. akt.roletowy 4x AC 230 V ur.rę. [216000] Aktor roletowy 4x AC 230 V z uruchamianiem ręcznym do KNX Sterownik żaluzjowy Urządzenie modułowe Właściwości: - Wyrobnik roletowy z uruchamianiem ręcznym i wskaźnikiem stanu dla każdego wyjścia. - Ze zintegrowanym złączem magistralnym. - Do sterowania roletami z napędem elektrycznym do napięcia sieciowego AC 230 V (4 kanały). - Przyłącze różnych przewodów zewnętrznych. - Niezależne sterowanie czterema wyjściami rolety. - Możliwość bezpośredniego sterowania pozycją rolety. - Możliwość ustawiania zachowania w przypadku zaniku i powrotu zasilania magistrali. - Komunikat zwrotny pozycji. Aktywne lub pasywne (z możliwością odczytania obiektu) cykliczne funkcje sygnalizacji zwrotnej. - Przyporządkowania do maksymalnie pięciu różnych funkcji bezpieczeństwa (trzy alarmy wiatrowe, jeden alarm deszczowy, jeden alarm mrozowy), do wyboru z nadzorem cyklicznym. - Tryb pracy na placu budowy: Możliwość ręcznej obsługi wyjść bez zasilania magistralnego tylko z zasilaniem roboczym. Dane techniczne: Medium KNX: TP256 Napięcie znamionowe: AC 230 V, 50/60 Hz Napięcie łączeniowe AC: AC 230 V, 50/60 Hz Zdolność łączenia AC 230 V: 6 A / AC1 Przyłącza - KNX: Złączka przyłączeniowa i rozgałęźna - Obciążenie: Obciążenie przez zaciski śrubowe Przekrój przyłącza: maks. 4 mm² Wskazówki: - Dopuszczenie VDE według EN 60669-1, EN 60669-2-1. - Montaż na szynie montażowej. Zakres dostawy: - W zestawie złączka przyłączeniowo-rozgałęźna do KNX. Wymiary: Jednostki podziałowe (JP): 4 Fabrykat: Gira Nr katalogowy 2160 00 Urządzenie modułowe Ilość: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx