Lampka orientacyjna LED do użytku prywatnego i komercyjnego.
Lampka orientacyjna służy np. do oświetlania stopni schodów lub do orientacji w ciemnych pomieszczeniach.
Jako żarówki stosowane są diody LED RGB.
Za pomocą wejścia sterowniczego można po kolei ustawić kolory światła: biały, niebieski, czerwony, zielony i pomarańczowy lub uruchomić nieprzerwany przebieg kolorów przez całe widmo (ok. 5 min).
Zatrzymanie w odpowiednim miejscu pozwala ustawić dowolny kolor.
Natężenie oświetlenia lampy można ustawiać indywidualnie.
Do osłony można włożyć indywidualnie opisaną folię.
W celu oznaczenia pomieszczeń lub dróg można włożyć piktogramy.
Dane techniczne
Napięcie znamionowe:
AC 230 V, 50 Hz
Pobór mocy:
1,8 W / 2,0 VA
Natężenie światła (białego):
1,2 cd
Głębokość montażu:
30 mm
Przekrój przyłącza
maksimum:
1,5 mm²
Temperatura otoczenia:
od 0°C do +40°C
Wskazówki
Profesjonalny opis dzięki usłudze wykonywania opisów Girawww.marking.gira.com.
Zakres dostawy
Do lampki orientacyjnej LED dołączona jest lamela ze stali szlachetnej do rozpraszania światła (zmniejszenie olśnienia).
Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów
W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.