System 55 Lampka orient. LED RGB [116900] Lampka orientacyjna LED 230 V~ RGB Gira System 55 Właściwości: - Lampka orientacyjna LED do użytku prywatnego i gospodarczego. - Lampka orientacyjna służy np. do oświetlania stopni schodów lub do orientacji w ciemnych pomieszczeniach. - Jako elementy świetlne stosowane są diody RGB-LED. - Za pomocą wejścia sterowniczego można po kolei ustawić kolory światła: biały, niebieski, czerwony, zielony i pomarańczowy wzgl. uruchomić nieprzerwany przebieg kolorów przez całe widmo (ok. 5 min). - Zatrzymanie w odpowiednim miejscu pozwala ustawić dowolny kolor. - Natężenie oświetlenia lampy można ustawiać indywidualnie. - Do osłony można włożyć indywidualnie opisaną folię. - W celu oznaczenia pomieszczeń lub dróg można włożyć piktogramy. Dane techniczne: Napięcie znamionowe: AC 230 V, 50 Hz Pobór mocy: 1,8 W/2,0 VA Natężenie światła (białego): 1,2 cd Głębokość montażu: 30 mm Temperatura otoczenia: -15 °C do +40 °C Wskazówki: - Profesjonalne opis zapewnia usługa wykonywania opisów Gira pod adresem www.marking.gira.com. Zakres dostawy: - Do lampki orientacyjnej LED dołączona jest lamela ze stali szlachetnej do rozpraszania światła (zmniejszenie oślepiania). Fabrykat: Gira Nr katalogowy 1169 00 Ilość: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx