Gong natynkowy

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
czysta biel z połyskiem
Nr. katalogowy 1200 03
1200 03
EAN 4010337200031
Jednostka opakowania 1
System cen 18
 

Wymagane akcesoria

Opcjonalne akcesoria

Opcjonalna część zamienna

Właściwości

Właściwości

  • Gong natynkowy w systemie domofonowym Gira służy do dodatkowej sygnalizacji.
  • Całkowicie wstępnie zmontowany gong natynkowy. Dzięki temu możliwy szybki i czysty montaż.
  • Integracja z wariantami designu różnych programamów stylistycznych Gira tworzy jednolity wygląd systemu domofonowego i instalacji elektrycznej.
  • Montaż możliwy zarówno z ramką, jak i bez ramki.
  • Prosty montaż dzięki zdejmowanym zaciskom śrubowym.
  • Prosty demontaż urządzenia podczas prac renowacyjnych.
  • Otwory mocujące do montażu.
  • Transmisja sygnałów i zasilanie gongu natynkowego poprzez zabezpieczony przed zamianą biegunów i odporny na zwarcia dwużyłowy przewód magistralny.
  • Połączenie równoległe maksymalnie 3 gongów lub unifonów.
  • Uruchamianie przez jedną osobę dzięki łatwej procedurze uruchamiania.
  • Przyciski obsługi ze zintegrowanymi LED do wskazania stanu.
  • Wyświetlanie LED przy nadchodzącym wywołaniu.
  • Możliwość wyłączenia dzwonka.
  • Rozróżnianie dzwonków pomiędzy wywołaniem do drzwi, wywołaniem wewnętrznym i wywołaniem z piętra.
  • Wybór melodii dźwięku przywołania – można wybierać spośród pięciu różnych melodii dzwonka.

Przyciski do obsługi gongu sterują następującymi funkcjami

  • Ustawianie melodii dźwięku przywołania.
  • Załączanie i wyłączanie dzwonka.
  • Regulacja głośności dzwonka.

Dane techniczne

Zasilanie:
DC 26 V ± 2 V (za pośrednictwem magistrali 2-przewod.)

Przyłącza
Magistrala 2-przewodowa:
2 x zacisk śrubowy
Przycisk przywołania na piętrze:
2 x zacisk śrubowy

Temperatura otoczenia:
od -5 °C do +50 °C

Wskazówki

  • Do montażu na puszce instalacyjnej potrzebna jest ramka.
  • Do montażu z ramką potrzebna jest ramka 2x bez przegrody.

Wymiary w mm

Urządzenie: S 55 H 127 G 20

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Inne linki

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Gong natynkowy
Instrukcje obsługi

Instrukcja użytkowania.

Nr. katalogowy 1200 ..

PDF, 174 Kb

Ładowanie


System komunikacji domofonowej Gira
Przewodniki / Podstawy systemu

Podstawy, przykłady planowania do systemu komunikacji domofonowej
Nr zam. 1736 85

Nr. katalogowy

PDF, 2.508 Kb

Ładowanie


PSTI Statement of Compliance

Nr. katalogowy

PDF, 280 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania