Czujka obecności Mini Standard do KNX

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
Nr. katalogowy 2220 00
2220 00
EAN 4010337014683
Jednostka opakowania 1
System cen 06
 

Opcjonalne akcesoria

Opcjonalna część zamienna

Czujnik obecności do nadzoru obecności (tryb pracy: czujnik obecności), do wykrywania ruchu (tryb pracy: czujnik stropowy) lub do nadzoru przez komunikaty sygnalizacyjne (tryb pracy: sygnalizator) w pomieszczeniach wewnętrznych lub na zewnątrz. Ze swoim subtelnym wzornictwem, szczególnie płaskim wykonaniem i elastyczną koncepcją montażu Mini czujniki obecności dobrze wpisują się w obiekty o wysokich wymaganiach architektonicznych.

Właściwości

Właściwości

  • Wyjątkowo płaski montaż.
  • Montaż na zaciski na sufitach podwieszanych.
  • Montaż na suficie na sufitach stałych w puszcze instalacyjnej według DIN 49073 za pomocą odpowiednich akcesoriów.
  • Montaż natynkowy w natynkowej puszce instalacyjnej (akcesoria opcjonalne).
  • Stopień ochrony IP44 umożliwia montaż na zewnątrz lub w pomieszczeniach wilgotnych.
  • Pierścień ozdobny z możliwością pomalowania farbą pozwala na dopasowanie koloru do ściany lub stropu.
  • Po usunięciu pierścienia ozdobnego zapewniony jest wygodny dostęp z przodu do wszystkich elementów do obsługi (np. do przycisku programowania). Dzięki temu późniejsze ustawianie lub programowanie za pomocą ETS nie wymaga demontażu.
  • Urządzenie do instalacji w suficie ze zintegrowanym portem magistralnym KNX.
  • Czujniki PIR: trzy czujniki, zintegrowany czujnik jasności.
  • Czułość rejestrowania ruchu może być regulowana ręcznie za pomocą nastawnika.
  • Regulacja czułości możliwa za pośrednictwem ETS.
  • Element nastawczy czułości w urządzeniu z możliwością dezaktywacji w oprogramowaniu.
  • Wskazanie rejestracji ruchu (permanentne lub tylko w celu testu działania).
  • Jeden konfigurowalny blok funkcyjny.
  • Możliwość regulacji trybu pracy: czujnik stropowy, czujnik obecności, sygnalizator.
  • Pojedyncze urządzenie, urządzenie podstawowe, regulowany wtórnik.
  • Tryb pracy w przypadku pojedynczego urządzenia lub urządzenia podstawowego: automatyczny, półautomatyczny (włączanie ręczne i wyłączanie automatyczne albo włączanie automatyczne i wyłączanie ręczne).
  • Dwa wyjścia (w funkcji: czujnik stropowy, czujnik obecności).
  • Wyjście (w funkcji: czujnik stropowy, czujnik obecności): włączanie, funkcja oświetlenia klatki schodowej, włączanie z pozycją wymuszoną, czujnik wartości ściemnienia, wtórnik scen świetlnych, czujnik wartości temperatury, czujnik wartości jasności, tryb pracy temperaturowej.
  • Możliwość ustawienia poziomu zmroku poprzez zewnętrzny obiekt komunikacyjny lub przyuczanie.
  • Dodatkowe opóźnienie wysyłania poprzez zewnętrzny obiekt komunikacyjny.
  • Adaptacyjny czas opóźnienia (dodatkowe opóźnienie wysyłania z możliwością samoczynnego uczenia się).
  • Krótkotrwała funkcja obecności.
  • Komunikat zwrotny poziomu zmroku.
  • Funkcja blokowania.
  • Uruchamianie ręczne czujnikiem przyciskowym (oddzielny obiekt komunikacyjny).
  • Natężenie oświetlenia wyłączeniowe (w czujniku obecności) poprzez przyuczanie.
  • Pomiar rozpiętości czasowej po ostatnim ruchu.

Dane techniczne

Me­dium KNX:
TP256

Wy­so­kość mon­ta­żu:
2,20 m do 5 m

Kąt re­je­stra­cji:
360°

Wy­so­kość mon­ta­żu 3 m
Za­kres wy­kry­wa­nia:
Ø ok. 12 m

Czuj­nik ja­sno­ści
Za­kres po­mia­ro­wy:
10 do 2000 lx
Za­kres wy­kry­wa­nia:
5 m Ø

Wy­so­kość mon­ta­żo­wa na su­fi­cie
pier­ścień ozdob­ny:
1,25 mm
Z so­czew­ką:
4,8 mm

Tem­pe­ra­tu­ra oto­cze­nia:
od -25 °C do +55 °C

Względ­na wil­got­ność po­wie­trza:
10 do 100% (bez kon­den­sa­cji)

Sto­pień ochro­ny:
IP44

Klasa ochron­no­ści:
III

Przy­łą­cze KNX:
Za­cisk przy­łą­cze­nio­wy i roz­ga­łęź­ny

Głę­bo­kość mon­ta­żu:
34 mm

Wskazówki

  • Czujnik obecności Mini nie nadaje się do komunikatów alarmowych w systemach alarmowych VdS.

Zakres dostawy

  • Mały pierścień ozdobny znajduje się w zakresie dostawy.
  • W zestawie zacisk przyłączeniowy irozgałęźny do KNX.

Wymiary w mm

Wycięcie w suficie: 44 -
Wymiary (wraz z małym pierścieniem ozdobnym): 53,5 38

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Inne linki

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Revit Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr. katalogowy 222000

RFA, 448 Kb

Ładowanie


IFC Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr. katalogowy 222000

IFC, 93 Kb

Ładowanie


Miniaturowy czujnik obecności standardowy, Miniaturowy czujnik obecności komfortowy
Instrukcje obsługi

Instrukcja użytkowania.

Nr. katalogowy 2220 00
2225 00

PDF, 1.700 Kb

Ładowanie


PSTI Statement of Compliance

Nr. katalogowy

PDF, 281 Kb

Ładowanie


Pobieranie (en)


Presence detector Standard Mini
Technical Documentation

Technical documentation.

Nr. katalogowy 2220 00

PDF, 6.066 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania

Zgoda na pliki cookie

Klikając polecenie „Akceptuj wszystkie”, wyrażają Państwo zgodę na korzystanie przez firmę Gira z plików cookie i podobnych technologii oraz przetwarzanie Państwa danych korzystania ze strony w celu ulepszenia tej strony i utworzenia Państwa profilu użytkownika w celu wyświetlania spersonalizowanych reklam. Prosimy pamiętać, że Gira udostępnia informacje o Państwa sposobie korzystania ze strony internetowej partnerom w celu wykorzystania w mediach społecznościowych, reklamie i analizie.

Ponadto wyrażają Państwo również zgodę na przetwarzanie przez firmę Gira i strony trzecie danych dotyczących Państwa sposobu korzystania ze strony internetowej w tak zwanych niebezpiecznych krajach trzecich poza terytorium EOG w tych celach, nawet jeśli w tym zakresie nie jest zapewniony poziom ochrony danych porównywalny z prawem UE. Występuje m.in. ryzyko, że tamtejsze władze mogą mieć dostęp do przetwarzanych danych, a prawa osób, których dane dotyczą, zostaną ograniczone lub wykluczone.

Mogą Państwo w dowolnym momencie zmienić swoje ustawienia, klikając link „Ustawienia plików cookie” na dole każdej strony. Tam można w dowolnym momencie cofnąć swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość.

Wszystkie pliki cookie, jakich potrzebujemy, aby wyświetlić stronę internetową.

Cele przetwarzania danych:

  • Strona klientów prywatnych: Korzystanie ze wszystkich funkcji strony na bazie sesji
  • Strona klientów biznesowych: Uwierzytelnianie, preferencje i zapis danych wprowadzonych przez użytkowników

Kategorie danych osobowych:

  • Strona klientów prywatnych: Adres IP, czas trwania sesji, używana przeglądarka, urządzenie końcowe
  • Strona klientów biznesowych: Ustawienia domyślne i preferencje. W tym nazwa, adres pocztowy i adres e-mail, jeżeli wypełniany jest formularz kontaktowy. (do ponownego użycia w przypadku kolejnego formularza w trakcie tej samej sesji), adres IP (zanonimizowany)

Podstawa prawna i ew. realizowany uzasadniony interes:

  • Art. 6 ust. 1 lit. f RODO
  • Realizowany uzasadniony interes: Patrz Cele przetwarzania danych

Odbiorcy:Działy wewnętrzne, o ile dostęp jest konieczny do realizacji zadań

Przekazywanie do krajów trzecich:brak

Okres ważności pliku cookie:

  • Przechowywanie danych przez czas trwania sesji aż do zamknięcia przeglądarki
  • Moment zapisu danych: podczas ładowania strony

Cele przetwarzania danych:Służy zachowaniu statusu konfiguracji Home Assistant w ramach stosowania Gira Home Assistant

Kategorie danych osobowych:Adres IP, ID konfiguracji – odniesienie do osoby powstaje dopiero po zakończeniu konfiguracji (wybrany fachowiec i wprowadzone dane)

Podstawa prawna i ew. realizowany uzasadniony interes:

  • Art. 6 ust. 1 lit. f RODO
  • Realizowany uzasadniony interes: Patrz Cele przetwarzania danych
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
  • Działy wewnętrzne, o ile dostęp jest konieczny do realizacji zadań
  • ISE Individuelle Software und Elektronik GmbH
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
Kategorie danych osobowych:Adres IP (zanonimizowany), klasyfikacja grup docelowych (inwestor/użytkownik końcowy, fachowiec, planista, handel hurtowy, architekt)

Podstawa prawna i ew. realizowany uzasadniony interes:

  • Stosowanie usługi: § 25 ust. 1 zd. 1 TTDSG (niemieckiej ustawy o ochronie danych osobowych i prywatności w telekomunikacji i telemediach)
  • Art. 6 ust. 1 lit. f RODO
  • Realizowany uzasadniony interes: Patrz Cele przetwarzania danych

Odbiorcy:Działy wewnętrzne, o ile dostęp jest konieczny do realizacji zadań

Przekazywanie do krajów trzecich:brak

Okres ważności pliku cookie:6 miesięcy

Zastosowanie plików cookie oraz podobnych technologii do poprawy działania naszej strony internetowej oraz ofert.

Cele przetwarzania danych:Analiza statystyczna korzystania ze strony internetowej

Kategorie danych osobowych:Adres IP (zanonimizowany/skrócony), przybliżony region użytkownika, używana przeglądarka i wtyczki, ustawiony język przeglądarki, moment odsłony strony, czas ładowania, system operacyjny, wielkość ekranu, referrer (strona odsyłająca), moment wcześniejszych odwiedzin, liczba odwiedzin

Podstawa prawna i ew. realizowany uzasadniony interes:

  • Stosowanie usługi: § 25 ust. 1 zd. 1 TTDSG (niemieckiej ustawy o ochronie danych osobowych i prywatności w telekomunikacji i telemediach)
  • Dalsze przetwarzanie danych osobowych: Art. 6 ust. 1 lit. a RODO

Odbiorcy:Działy wewnętrzne, o ile dostęp jest konieczny do realizacji zadań

Przekazywanie do krajów trzecich:brak

Okres ważności pliku cookie:

  • 12 miesięcy
  • Moment zapisu danych: Po udzieleniu zgody

Cele przetwarzania danych:Sprawdzanie, czy dane na stronie są wprowadzane przez człowieka czy zautomatyzowany program

Kategorie danych osobowych:

  • Strona klientów prywatnych: Adres IP (zanonimizowany), czas przebywania odwiedzającego na stronie internetowej, wykonywane przez użytkownika ruchy myszą
  • Strona klientów biznesowych: Adres IP (zanonimizowany), czas przebywania odwiedzającego na stronie internetowej, wykonywane przez użytkownika ruchy myszą, data i godzina odwiedzin danej strony, adres internetowy lub URL wywołanej strony internetowej

Podstawa prawna i ew. realizowany uzasadniony interes:

  • Stosowanie usługi: § 25 ust. 1 zd. 1 TTDSG (niemieckiej ustawy o ochronie danych osobowych i prywatności w telekomunikacji i telemediach)
  • Dalsze przetwarzanie danych osobowych: Art. 6 ust. 1 lit. a RODO

Odbiorcy:

  • Działy wewnętrzne, o ile dostęp jest konieczny do realizacji zadań
  • Google Ireland Ltd, Google LLC (USA)

Przekazywanie do krajów trzecich:

  • Kraj trzeci: USA
  • Decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony danych/gwarancje/przepis ustanawiający wyjątki: Standardowe klauzule umowne, kopia do uzyskania pod adresem kontaktowym podanym w punkcie 1, zgoda zgodnie z art. 49 ust. 1 lit. a RODO

Okres ważności pliku cookie:12 miesięcy

Cele przetwarzania danych:Analiza korzystania ze strony internetowej. Google Analytics bada przede wszystkim pochodzenie odwiedzających, czas przebywania na poszczególnych stronach i umożliwia dzięki temu optymalizację strony i funkcji.

Kategorie danych osobowych:Miejsce, czas lub częstość odwiedzin naszego serwisu internetowego, adres IP (zanonimizowany)

Podstawa prawna i ew. realizowany uzasadniony interes:

  • Stosowanie usługi: § 25 ust. 1 zd. 1 TTDSG (niemieckiej ustawy o ochronie danych osobowych i prywatności w telekomunikacji i telemediach)
  • Dalsze przetwarzanie danych osobowych: Art. 6 ust. 1 lit. a RODO

Odbiorcy:

  • Działy wewnętrzne, o ile dostęp jest konieczny do realizacji zadań
  • Google Ireland Ltd, Google LLC (USA)

Przekazywanie do krajów trzecich:

  • Kraj trzeci: USA
  • Decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony danych/gwarancje/przepis ustanawiający wyjątki: Standardowe klauzule umowne, kopia do uzyskania pod adresem kontaktowym podanym w punkcie 1, zgoda zgodnie z art. 49 ust. 1 lit. a RODO

Okres ważności pliku cookie:14 miesięcy

Cele przetwarzania danych:Zarządzanie tagami za pomocą interfejsu użytkownika

Kategorie danych osobowych:Adres IP (zanonimizowany)

Podstawa prawna i ew. realizowany uzasadniony interes:

  • Stosowanie usługi: § 25 ust. 1 zd. 1 TTDSG (niemieckiej ustawy o ochronie danych osobowych i prywatności w telekomunikacji i telemediach)
  • Dalsze przetwarzanie danych osobowych: Art. 6 ust. 1 lit. a RODO

Odbiorcy:

  • Działy wewnętrzne, o ile dostęp jest konieczny do realizacji zadań
  • Google Ireland Ltd, Google LLC (USA)

Przekazywanie do krajów trzecich:

  • Kraj trzeci: USA
  • Decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony danych/gwarancje/przepis ustanawiający wyjątki: Standardowe klauzule umowne, kopia do uzyskania pod adresem kontaktowym podanym w punkcie 1, zgoda zgodnie z art. 49 ust. 1 lit. a RODO

Okres ważności pliku cookie:14 miesięcy

Cele przetwarzania danych:Prezentacja filmów wideo

Kategorie danych osobowych:

  • Strona klientów prywatnych: Adres IP (zanonimizowany), czas przebywania odwiedzającego na stronie internetowej, wykonywane przez użytkownika ruchy myszą
  • Strona klientów biznesowych: Adres IP (zanonimizowany), czas przebywania odwiedzającego na stronie internetowej, wykonywane przez użytkownika ruchy myszą, data i godzina odwiedzin danej strony, adres internetowy lub URL wywołanej strony internetowej

Podstawa prawna i ew. realizowany uzasadniony interes:

  • Stosowanie usługi: § 25 ust. 1 zd. 1 TTDSG (niemieckiej ustawy o ochronie danych osobowych i prywatności w telekomunikacji i telemediach)
  • Dalsze przetwarzanie danych osobowych: Art. 6 ust. 1 lit. a RODO

Odbiorcy:Vimeo, LLC (USA)

Przekazywanie do krajów trzecich:

  • Kraj trzeci: USA
  • Decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony danych/gwarancje/przepis ustanawiający wyjątki: Standardowe klauzule umowne, kopia do uzyskania pod adresem kontaktowym podanym w punkcie 1, zgoda zgodnie z art. 49 ust. 1 lit. a RODO

Okres ważności pliku cookie:ponad 12 miesięcy

Cele przetwarzania danych:Za pomocą usługi Hotjar możemy stworzyć swego rodzaju mapę ciepła dla wybranych stron. Umożliwia to obserwację zachowania użytkowników na stronie. Widzimy, gdzie klikają, jak głęboko przewijają stronę i jak poruszają się na stronie.

Kategorie danych osobowych:– adres IP, mapy ciepła do wizualizacji korzystania ze strony

Podstawa prawna i ew. realizowany uzasadniony interes:

  • Stosowanie usługi: § 25 ust. 1 zd. 1 TTDSG (niemieckiej ustawy o ochronie danych osobowych i prywatności w telekomunikacji i telemediach)
  • Dalsze przetwarzanie danych osobowych: Art. 6 ust. 1 lit. a RODO

Odbiorcy:

  • Działy wewnętrzne, o ile dostęp jest konieczny do realizacji zadań
  • Hotjar Ltd.

Przekazywanie do krajów trzecich:brak

Okres ważności pliku cookie:12 miesięcy

Cele przetwarzania danych:Prezentacja filmów wideo

Kategorie danych osobowych:Adres IP, data i godzina oraz odwiedzona strona internetowa

Podstawa prawna i ew. realizowany uzasadniony interes:

  • Stosowanie usługi: § 25 ust. 1 zd. 1 TTDSG (niemieckiej ustawy o ochronie danych osobowych i prywatności w telekomunikacji i telemediach)
  • Dalsze przetwarzanie danych osobowych: Art. 6 ust. 1 lit. a RODO

Odbiorcy:Google Ireland Ltd, Google LLC (USA)

Przekazywanie do krajów trzecich:

  • Kraj trzeci: USA
  • Decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony danych/gwarancje/przepis ustanawiający wyjątki: Standardowe klauzule umowne, kopia do uzyskania pod adresem kontaktowym podanym w punkcie 1, zgoda zgodnie z art. 49 ust. 1 lit. a RODO

Okres ważności pliku cookie:ponad 12 miesięcy

Cele przetwarzania danych:Wizualizacja interaktywnych map

Kategorie danych osobowych:Adres IP (zanonimizowany), data i godzina odwiedzin na danej stronie, adres internetowy lub URL wywołanej strony

Podstawa prawna i ew. realizowany uzasadniony interes:

  • Stosowanie usługi: § 25 ust. 1 zd. 1 TTDSG (niemieckiej ustawy o ochronie danych osobowych i prywatności w telekomunikacji i telemediach)
  • Dalsze przetwarzanie danych osobowych: Art. 6 ust. 1 lit. a RODO

Odbiorcy:Google Ireland Ltd, Google LLC (USA)

Przekazywanie do krajów trzecich:

  • Kraj trzeci: USA
  • Decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony danych/gwarancje/przepis ustanawiający wyjątki: Standardowe klauzule umowne, kopia do uzyskania pod adresem kontaktowym podanym w punkcie 1, zgoda zgodnie z art. 49 ust. 1 lit. a RODO

Okres ważności pliku cookie:12 miesięcy

Aby być w stanie rozpoznać Państwa zainteresowania oraz móc wyświetlać dostosowane produkty.

Cele przetwarzania danych:Usługa Doubleclick umożliwia umieszczanie i zarządzanie reklamami na stronie internetowej. Kiedy, gdzie i jak często mają się pojawiać reklamy, decyduje operator za pomocą kampanii reklamowych.

Kategorie danych osobowych:Adres IP (zanonimizowany)

Podstawa prawna i ew. realizowany uzasadniony interes:

  • Stosowanie usługi: § 25 ust. 1 zd. 1 TTDSG (niemieckiej ustawy o ochronie danych osobowych i prywatności w telekomunikacji i telemediach)
  • Dalsze przetwarzanie danych osobowych: Art. 6 ust. 1 lit. a RODO

Odbiorcy:

  • Działy wewnętrzne, o ile dostęp jest konieczny do realizacji zadań
  • Google Ireland Ltd, Google LLC (USA)

Przekazywanie do krajów trzecich:

  • Kraj trzeci: USA
  • Decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony danych/gwarancje/przepis ustanawiający wyjątki: Standardowe klauzule umowne, kopia do uzyskania pod adresem kontaktowym podanym w punkcie 1, zgoda zgodnie z art. 49 ust. 1 lit. a RODO

Okres ważności pliku cookie:14 miesięcy

Cele przetwarzania danych:Śledzenie korzystania z ofert Gira umożliwia digitalizację i automatyzację procesów marketingowych i dystrybucyjnych firmy Gira. Segmentacja abonentów/odwiedzających stronę internetową udostępnia ukierunkowane i bardziej spersonalizowane informacje. Dzięki ukierunkowanym działaniom można zwiększyć aktywność na stronie i dodatkowo podnieść poziom zadowolenia klientów.

Kategorie danych osobowych:Data i godzina, typ (obiekt, np. eMailing, LeadPage), strona odsyłająca przeglądarki, User Agent, Link-ID (opcjonalnie), ID obiektu, opcjonalne informacje o obiekcie, indywidualne parametry przekazywania, współrzędne geograficzne lub alternatywnie współrzędne geograficzne na bazie adresu IP (w przypadku formularzy wymagających podania adresu) za pośrednictwem Locr GmbH (zapisywanie adresów pocztowych bez imienia i nazwiska) z serwerami zlokalizowanymi w Niemczech

Podstawa prawna i ew. realizowany uzasadniony interes:

  • Stosowanie usługi: § 25 ust. 1 zd. 1 TTDSG (niemieckiej ustawy o ochronie danych osobowych i prywatności w telekomunikacji i telemediach)
  • Dalsze przetwarzanie danych osobowych: Art. 6 ust. 1 lit. a RODO

Odbiorcy:

  • Działy wewnętrzne, o ile dostęp jest konieczny do realizacji zadań
  • SC Networks GmbH

Przekazywanie do krajów trzecich:brak

Okres ważności pliku cookie:12 miesięcy

Cele przetwarzania danych:Analiza korzystania ze strony internetowej, pomiar sukcesu kampanii

Kategorie danych osobowych:Adres IP, informacje o przeglądarce, odwiedziny strony, data i godzina odwiedzin, informacje o urządzeniu, dane korzystania ze strony, ścieżka kliknięć, lokalizacja geograficzna

Podstawa prawna i ew. realizowany uzasadniony interes:

  • Stosowanie usługi: § 25 ust. 1 zd. 1 TTDSG (niemieckiej ustawy o ochronie danych osobowych i prywatności w telekomunikacji i telemediach)
  • Dalsze przetwarzanie danych osobowych: Art. 6 ust. 1 lit. a RODO

Odbiorcy:

  • Działy wewnętrzne, o ile dostęp jest konieczny do realizacji zadań
  • Meta Platforms Ireland Ltd, Meta Platforms, Inc. (USA)

Przekazywanie do krajów trzecich:

  • Kraj trzeci: USA
  • Decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony danych/gwarancje/przepis ustanawiający wyjątki: Standardowe klauzule umowne, kopia do uzyskania pod adresem kontaktowym podanym w punkcie 1, zgoda zgodnie z art. 49 ust. 1 lit. a RODO

Okres ważności pliku cookie:90 dni

Cele przetwarzania danych:Analiza korzystania ze strony internetowej, pomiar sukcesu kampanii

Kategorie danych osobowych:Adres IP, informacje o przeglądarce, odwiedziny strony, data i godzina odwiedzin, informacje o urządzeniu, dane korzystania ze strony, ścieżka kliknięć, lokalizacja geograficzna

Podstawa prawna i ew. realizowany uzasadniony interes:

  • Stosowanie usługi: § 25 ust. 1 zd. 1 TTDSG (niemieckiej ustawy o ochronie danych osobowych i prywatności w telekomunikacji i telemediach)
  • Dalsze przetwarzanie danych osobowych: Art. 6 ust. 1 lit. a RODO

Odbiorcy:

  • Działy wewnętrzne, o ile dostęp jest konieczny do realizacji zadań
  • Pinterest, Inc. (USA)

Przekazywanie do krajów trzecich:

  • Kraj trzeci: USA
  • Decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony danych/gwarancje/przepis ustanawiający wyjątki: Standardowe klauzule umowne, kopia do uzyskania pod adresem kontaktowym podanym w punkcie 1, zgoda zgodnie z art. 49 ust. 1 lit. a RODO

Okres ważności pliku cookie:12 miesięcy

Cele przetwarzania danych:Analiza korzystania ze strony internetowej, wykorzystanie tych informacji do włączania dostosowanych do potrzeb reklam na portalu LinkedIn (Retargeting)

Kategorie danych osobowych:Właściwości urządzenia oraz przeglądarki, adres IP, adres URL odsyłający, jak również stempel czasowy

Podstawa prawna i ew. realizowany uzasadniony interes:

  • Stosowanie usługi: § 25 ust. 1 zd. 1 TTDSG (niemieckiej ustawy o ochronie danych osobowych i prywatności w telekomunikacji i telemediach)
  • Dalsze przetwarzanie danych osobowych: Art. 6 ust. 1 lit. a RODO

Odbiorcy:

  • Działy wewnętrzne, o ile dostęp jest konieczny do realizacji zadań
  • LinkedIn Ireland Unlimited Company

Przekazywanie do krajów trzecich:Nie przekazujemy Państwa danych osobowych do krajów trzecich. W związku z przekazywaniem Państwa danych osobowych przez LinkedIn do krajów trzecich odsyłamy do oświadczenia tejże firmy o ochronie danych: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Okres ważności pliku cookie:12 miesięcy

Cele przetwarzania danych:Analiza korzystania ze strony internetowej, pomiar sukcesu kampanii. Google Ads wykorzystuje dane do umieszczania reklam umieszczanych przez Gira na stronach internetowych, platformach mediów społecznościowych, w wynikach wyszukiwania i innych platformach cyfrowych oraz do mierzenia sukcesu kampanii reklamowych.

Kategorie danych osobowych:Adres IP, informacje o przeglądarce, odwiedziny strony, data i godzina odwiedzin, informacje o urządzeniu, dane korzystania ze strony, ścieżka kliknięć, lokalizacja geograficzna

Podstawa prawna i ew. realizowany uzasadniony interes:

  • Stosowanie usługi: § 25 ust. 1 zd. 1 TTDSG (niemieckiej ustawy o ochronie danych osobowych i prywatności w telekomunikacji i telemediach)
  • Dalsze przetwarzanie danych osobowych: Art. 6 ust. 1 lit. a RODO

Odbiorcy:

  • Działy wewnętrzne, o ile dostęp jest konieczny do realizacji zadań
  • Google Ireland Ltd, Google LLC (USA)

Przekazywanie do krajów trzecich:

  • Kraj trzeci: USA
  • Decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony danych/gwarancje/przepis ustanawiający wyjątki: Standardowe klauzule umowne, kopia do uzyskania pod adresem kontaktowym podanym w punkcie 1, zgoda zgodnie z art. 49 ust. 1 lit. a RODO

Okres ważności pliku cookie:90 dni