KNX Czujnik obecności Mini Standard [222000] Czujka obecności Mini Standard do KNX Sterowanie oświetleniem Czujnik obecności do nadzoru obecności (tryb pracy: czujnik obecności), do wykrywania ruchu (tryb pracy: czujnik stropowy) lub do nadzoru przez komunikaty sygnalizacyjne (tryb pracy: sygnalizator) w pomieszczeniach wewnętrznych lub na zewnątrz. Ze swoim subtelnym wzornictwem, szczególnie płaskim wykonaniem i elastyczną koncepcją montażu Mini czujniki obecności dobrze wpisują się w obiekty o wysokich wymaganiach architektonicznych. Właściwości: - Wyjątkowo płaski montaż. - Montaż na zaciski na sufitach podwieszanych. - Montaż na suficie na sufitach stałych w puszcze instalacyjnej według DIN 49073 za pomocą odpowiednich akcesoriów. - Montaż natynkowy w natynkowej puszce instalacyjnej (akcesoria opcjonalne). - Stopień ochrony IP44 umożliwia montaż na zewnątrz lub w pomieszczeniach wilgotnych. - Pierścień ozdobny z możliwością pomalowania farbą pozwala na dopasowanie koloru do ściany lub stropu. - Po usunięciu pierścienia ozdobnego zapewniony jest wygodny dostęp z przodu do wszystkich elementów do obsługi (np. do przycisku programowania). Dzięki temu późniejsze ustawianie lub programowanie za pomocą ETS nie wymaga demontażu. - Urządzenie do instalacji w suficie ze zintegrowanym portem magistralnym KNX. - Czujniki PIR: trzy czujniki, zintegrowany czujnik jasności. - Czułość rejestrowania ruchu może być regulowana ręcznie za pomocą nastawnika. - Regulacja czułości możliwa za pośrednictwem ETS. - Element nastawczy czułości w urządzeniu z możliwością dezaktywacji w oprogramowaniu. - Wskazanie rejestracji ruchu (permanentne lub tylko w celu testu działania). - Jeden konfigurowalny blok funkcyjny. - Możliwość regulacji trybu pracy: czujnik stropowy, czujnik obecności, sygnalizator. - Pojedyncze urządzenie, urządzenie podstawowe, regulowany wtórnik. - Tryb pracy w przypadku pojedynczego urządzenia wzgl. urządzenia podstawowego: automatyczny, półautomatyczny (włączanie ręczne i wyłączanie automatyczne albo włączanie automatyczne i wyłączanie ręczne). - Dwa wyjścia (w funkcji: czujnik stropowy, czujnik obecności). - Wyjście (w funkcji: czujnik stropowy, czujnik obecności): włączanie, funkcja oświetlenia klatki schodowej, włączanie z pozycją wymuszoną, czujnik wartości ściemnienia, wtórnik scen świetlnych, czujnik wartości temperatury, czujnik wartości jasności, tryb pracy temperaturowej. - Możliwość ustawienia poziomu zmroku poprzez zewnętrzny obiekt komunikacyjny lub przyuczanie. - Dodatkowe opóźnienie wysyłania poprzez zewnętrzny obiekt komunikacyjny. - Adaptacyjny czas opóźnienia (dodatkowe opóźnienie wysyłania z możliwością samoczynnego uczenia się). - Krótkotrwała funkcja obecności. - Komunikat zwrotny poziomu zmroku. - Funkcja blokowania. - Uruchamianie ręczne czujnikiem przyciskowym (oddzielny obiekt komunikacyjny). - Natężenie oświetlenia wyłączeniowe (w czujniku obecności) poprzez przyuczanie. - Pomiar rozpiętości czasowej po ostatnim ruchu. Dane techniczne: Medium KNX: TP256 Wysokość montażu: 2,20 m do 5 m Kąt rejestracji: 360° Wysokość montażu 3 m - Zakres wykrywania: Ø ok. 12 m Czujnik jasności - Zakres pomiarowy: 10 do 2000 lx - Zakres wykrywania: 5 m Ø Wysokość montażowa na suficie - pierścień ozdobny: 1,25 mm - Z soczewką: 4,8 mm Temperatura otoczenia: od -25 °C do +55 °C Względna wilgotność powietrza: 10 do 100% (bez kondensacji) Stopień ochrony: IP44 Klasa ochronności: III Przyłącze KNX: Złączka przyłączeniowa i rozgałęźna Głębokość montażu: 34 mm Wskazówki: - Czujnik obecności Mini nie nadaje się do komunikatów alarmowych w systemach alarmowych VdS. Zakres dostawy: - Mały pierścień ozdobny znajduje się w zakresie dostawy. - W zestawie złączka przyłączeniowo-rozgałęźna do KNX. Wymiary w mm: Wycięcie w suficie: 44 x - x Wymiary (wraz z małym pierścieniem ozdobnym): 53,5 x 38 x Fabrykat: Gira Nr katalogowy 2220 00 Ilość: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx