Wideounifon natynkowy 7

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
czysta biel z połyskiem
Nr. katalogowy 1209 03
1209 03
EAN 4010337053422
Jednostka opakowania 1
System cen 10
czarny matowy
Nr. katalogowy 1209 005
1209 005
EAN 4010337053408
Jednostka opakowania 1
System cen 10
 

Wymagane akcesoria

Opcjonalne akcesoria

Właściwości

Właściwości

  • W pełni wstępnie zmontowany zespół z kolorowym wyświetlaczem TFT o wielkości 17,78 cm (7") i komfortową funkcją głośnomówiącą.
  • Szklana płyta przednia na całej powierzchni z funkcją obsługi dotykowej.
  • Bezpośredni montaż na ścianie lub montaż na ścianie z podtynkową puszką instalacyjną lub puszką do ściany z płyty gipsowej.
  • Montaż z podstawą do umieszczenia na meblach.

Dane techniczne

Zasilanie:
DC 26 V ± 2 V (za pośrednictwem magistrali 2-przewod.)

Przyłącza
Magistrala 2-przewodowa:
2 x zacisk wtykowy
Zasilanie dodatkowe:
2 x zacisk wtykowy
Przycisk dzwonkowy:
2 x zacisk wtykowy

Wyświetlacz
Przekątna:
17,78 cm (= 7″)
System kolorów:
PAL
Rozdzielczość:
1024 x 600 pikseli

Karta microSD
Typ:
SDHC
Pojemność pamięci SDHC:
32 GB
System plików:
FAT 32

Temperatura otoczenia:
-5ºC do +50ºC

Wymiary w mm

S 181 H 123 G 24

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


System komunikacji domofonowej Gira
Przewodniki / Podstawy systemu

Podstawy, przykłady planowania do systemu komunikacji domofonowej
Nr zam. 1736 85

Nr. katalogowy

PDF, 2.508 Kb

Ładowanie


PSTI Statement of Compliance

Nr. katalogowy

PDF, 281 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania