Podtynkowy aktor włączający bistabilny do sterowania gongiem zewnętrznym lub innymi odbiornikami za pośrednictwem magistrali systemu domofonowego Gira.
Wysterowanie bezpotencjałowego styku przełączającego (24 V SELV/ 50 µA do 1,6 A AC/DC) za pomocą magistrali 2-przewod.
Możliwość wysterowania podtynkowego aktora włączającego bistabilnego za pomocą:przycisków „Drzwi” i „Światło” na unifonie,przycisku dzwonkowego na unifonie,przycisku przywołania na bramofonie, przycisku przywołania na unifonie, przycisku bezpotencjałowego (w połączeniu z interfejsem przycisków systemu domofonowego 2x).
Podtynkowy aktor załączający może pracować w czterech różnych trybach pracy: załączanie, programator zegarowy/s, programator zegarowy/min i impuls.
Funkcja impulsu do wysterowania istniejących automatów schodowych.
Bezstopniowa regulacja czasu włączania zależnie od ustawionej funkcji od 1 do 10 s albo od 1 do 10 min.
Wyświetlacz LED do programowania, wyboru funkcji i ustawiania czasu.
Dane techniczne
Zasilanie:
dwużyłowym przewodem magistralnym Gira
Bezpotencjałowy styk przekaźnika:
50 µA do 1,6 A przy AC/DC 24 V SELV
Liczba przycisków przywoławczych z możliwością przyuczania:
maks. 16
Temperatura otoczenia:
od -5 °C do +50 °C
Wskazówki
Podtynkowy aktor włączający bistabilny jest przewidziany do montażu w głębokiej puszce instalacyjnej (głębokość: 60 mm) za portem magistralnym systemu domofonowego.
Wymiary w mm
Podtynkowy aktor włączający bistabilny:
S 43
H 28
G 15
Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów
W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.