Gira One Medium:
Skrętka (TP),YCYM 2 x 2 x 0,8
Napięcie probiercze:
4 kV (przewód magistralny KNX/EIB)
Napięcie znamionowe:
AC 24/230 V, 50/60 Hz
Prąd łączeniowy:
5 do 160 mA
Prąd załączeniowy:
maks. 1,5 A (2 s)
Liczba napędów na wyjście
Przekrój przyłącza:
maks. 4 mm²
Temperatura otoczenia:
od -5 °C do +45 °C