Kamera zewnętrzna

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
czysta biel
Nr. katalogowy 1220 00
1220 00
EAN 4010337100058
Jednostka opakowania 1
System cen 10
 

Wymagane akcesoria

Właściwości

Właściwości

  • Kamera zewnętrzna do montażu na ścianie i na stropie z obiektywem wymiennym, zintegrowanym oświetleniem LED na podczerwień i automatycznym balansem bieli.
  • Kamera może być instalowana w dowolnym miejscu przy wejściu do budynku i za pomocą bramki kamery systemu domofonowego może zostać zintegrowana z systemem domofonowym Gira.
  • Światłoczuły układ elektroniczny zapewnia dobry obraz przy słabym oświetleniu.
  • Włączane diody LED na podczerwień do nadzoru wideo także w całkowitej ciemności.
  • Moduł kamery z obudowa do wygodnego i szybkiego montażu.
  • Moduł kamery z możliwością ustawiania w 3 osiach.

Dane techniczne

Napięcie znamionowe:
DC 12 V +10%

Pobór prądu
DC 12 V:
maks. 500 mA

Przyłącza:
1 x Video (HD-TVI, BNC), 1 x Video (FBAS, BNC), 1 x zasilanie elektryczne (DC)

Kamera
Czujnik obrazu:
1/2,9″ skanowanie progresywne CMOS
Typ:
Vario, ręczne
Obiektyw:
2,8 do 12 mm
Rozdzielczość:
480 TVL
Poziomy kąt widzenia:
28° do 85°

Przełączanie dzień / noc:
Elektromechaniczny filtr IR-Cut

Elektroniczna regulacja przesłony:
1/50 do 1/50 000 s

Sterowanie kamery:
Wyświetlacz On-Screen (OSD), joystick przewodowy

Minimalne oświetlenie
Dzień:
0,05 lx
Tryb podczerwieni:
0 lx

LED na podczerwień:
24 LED

Zasięg w zakresie podczerwonym:
20 m

Temperatura otoczenia:
od -20 °C do +60 °C

Stopień ochrony:
IP66

Wilgotność powietrza:
maks. 90%

Waga:
ok. 660 g

Wymiary w mm

Kamera zewnętrzna: Ø 126 H 100,3

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Inne linki

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


System komunikacji domofonowej Gira
Przewodniki / Podstawy systemu

Podstawy, przykłady planowania do systemu komunikacji domofonowej
Nr zam. 1736 85

Nr. katalogowy

PDF, 2.508 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania