System Domofon Kamera zewnętrzna [122000] Kamera zewnętrzna Urządzenia systemowe Gira czysta biel Właściwości: - Kamera zewnętrzna do montażu na ścianie i na stropie z obiektywem wymiennym, zintegrowanym oświetleniem LED na podczerwień i automatycznym balansem bieli. - Kamera może być instalowana w dowolnym miejscu przy wejściu do budynku i za pomocą bramki kamery systemu domofonowego może zostać zintegrowana z systemem domofonowym Gira. - Światłoczuły układ elektroniczny zapewnia dobry obraz przy słabym oświetleniu. - Włączane diody LED na podczerwień do nadzoru wideo także w całkowitej ciemności. - Moduł kamery z obudowa do wygodnego i szybkiego montażu. - Moduł kamery z możliwością ustawiania w 3 osiach. Dane techniczne: Napięcie znamionowe: DC 12 V +10% Pobór prądu - DC 12 V: maks. 500 mA Przyłącza: 1 x Video (HD-TVI, BNC), 1 x Video (FBAS, BNC), 1 x zasilanie elektryczne (DC) Kamera - Czujnik obrazu: 1/2,9″ skanowanie progresywne CMOS - Typ: Vario, ręczne - Obiektyw: 2,8 do 12 mm - Rozdzielczość: 480 TVL - Poziomy kąt widzenia: 28° do 85° Przełączanie dzień / noc: Elektromechaniczny filtr IR-Cut Elektroniczna regulacja przesłony: 1/50 do 1/50 000 s Sterowanie kamery: Wyświetlacz On-Screen (OSD), joystick przewodowy Minimalne oświetlenie - Dzień: 0,05 lx - Tryb podczerwieni: 0 lx LED na podczerwień: 24 LED Zasięg w zakresie podczerwonym: 20 m Temperatura otoczenia: od -20 °C do +60 °C Stopień ochrony: IP66 Wilgotność powietrza: maks. 90% Waga: ok. 660 g Wymiary w mm: Kamera zewnętrzna: Ø 126 x H 100,3 x Fabrykat: Gira Nr katalogowy 1220 00 czysta biel Ilość: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx