Potencjometr elektroniczny z funkcja włączania do stateczników elektronicznych lub transformatorów Tronic z wejściem sterującym 1 – 10 V.
Naciśnięcie przycisku obsługi załącza i wyłącza stateczniki elektroniczne.
Obrót reguluje natężenie oświetlenia.
Możliwość ustawienia podstawowego natężenia oświetlenia.
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe styku przełączającego za pomocą zintegrowanego bezpiecznika czułego.
Dane techniczne
Napięcie znamionowe:
AC 230 V, 50/60 Hz
Interfejs 1 – 10 V
Napięcie sterujące:
0,7 – 12 V
Prąd sterujący:
maks. 50 mA
Prąd łączeniowy
omowy:
6 A
Głębokość montażu:
32 mm
Temperatura otoczenia:
+5 °C do +25 °C
Zakres dostawy
Bezpiecznik znajduje się w zakresie dostawy.
Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów
W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.