Moduł podtynk. Potencjometr 1 - 10 V z wyłącznikiem [030900] Podtynkowy potencjometr elektroniczny do wejścia sterującego 1 – 10 V Funkcja włączania DALI, pozostała elektronika Właściwości: - Potencjometr elektroniczny z funkcja włączania do stateczników elektronicznych lub transformatorów Tronic z wejściem sterującym 1 – 10 V. - Naciśnięcie przycisku obsługi załącza i wyłącza stateczniki elektroniczne. - Obrót reguluje natężenie oświetlenia. - Możliwość ustawienia podstawowego natężenia oświetlenia. - Zabezpieczenie przeciwzwarciowe styku przełączającego za pomocą zintegrowanego bezpiecznika czułego. Dane techniczne: Napięcie znamionowe: AC 230 V, 50/60 Hz Interfejs 1 – 10 V - Napięcie sterujące: 0,7 – 12 V - Prąd sterujący: maks. 50 mA Prąd łączeniowy - omowy: 6 A Głębokość montażu: 32 mm Temperatura otoczenia: +5 °C do +25 °C Zakres dostawy: - Bezpiecznik znajduje się w zakresie dostawy. Fabrykat: Gira Nr katalogowy 0309 00 Ilość: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx