System:
przez przewód płaski, 10-żyłowy
Do 2 modułów kamer:
przez sterownik wideo
Od 3. modułu kamery:
dodatkowo przez zasilacz systemu domofonowego DC 24 V 300 mA
Maksymalnie:
2,7 W (kamera aktywna w trybie nocnym)
System (przewód płaski, 10-żyłowy):
2 x listwa wtyczkowa
Wideo (analogowe):
1 x listwa wtyczkowa
Widoczny obszar rejestracji:
100°
Przedstawiany kąt obrazu (na ekranie)
Pokrętło w położeniu 9:
100°
Przy normalnym wyświetlaniu 4:3:
85°
Rozdzielczość sygnału wideo:
analogowy CVBS, 50 Hz/625 linii
Próg przełączania z trybu dziennego/nocnego:
1 lx
Światłoczułość w trybie czarno-białym:
0,1 lx
Czas zamykania przysłony elektronicznej:
do 1/60 000 s
Zalecana wysokość montażu:
1,50 m
Temperatura otoczenia:
od -25 °C do +70 °C