System 106 Szkło czarne mod.kamery [5561000] System 106 z modułem kamery Bramofony marki Gira szkło, czarny System 106 Gira to nowy system instalacyjny z metalu o minimalistycznym, szlachetnym wzornictwie bez ramki, bazujący na wymiarach podstawowych 106,5 × 106,5 mm. Z modułowym bramofonem Systemu 106 Gira gościnność zaczyna się już przed drzwiami domu. Wszystkie moduły – czy to przycisków przywołania, głosowe, kamery, czy też informacyjne i zaślepiające – prezentują się jako jedna harmonijna całość. W ciemności podświetlone przyciski przywołania z polami opisowymi zapewniają dobrą czytelność i jednocześnie atrakcyjny wygląd. Możliwość indywidualnego projektowania dzięki budowie modułowej System 106 można stosować zarówno w domach jedno- i wielorodzinnych, jak i w budynkach biurowych, obiektach przemysłowych i hotelach. Jego modułowa budowa umożliwia indywidualne rozplanowanie systemu z uwzględnieniem wymagań w zakresie wymiarów, wzornictwa i funkcjonalności. System można w każdej chwili łatwo zmodyfikować lub rozszerzyć poprzez wymianę modułów. Możliwa jest też wymiana płyty przedniej. W ten sposób można zmienić wygląd już zainstalowanego systemu – np. z powierzchni w kolorze białym beskidzkim na wykonaną ze stali szlachetnej – bez konieczności wymiany elektroniki. Szlachetne materiały Moduły pozbawione są ramek i wyposażone w płyty przednie wykonane z metalu: w dwóch wersjach ze szczotkowanej stali szlachetnej (V2A lub V4A), aluminium anodowanego C-0 lub ze stopu metali lakierowanego na kolor biały beskidzki (RAL 9016). Wytrzymałe materiały gwarantują trwałość na długie lata. Moduły kamery i moduł wyświetlający (DIN 18040) pokryte są czarnym szkłem. Łatwa instalacja i montaż w kilku etapach System można instalować w kilku etapach wraz z postępem prac budowlanych. W budynku w stanie surowym można zamontować np. tylko dolną część obudowy natynkowej. Przewody i moduły dołączyć można, kiedy będą potrzebne. Możliwość indywidualnego opisywania Usługa opisywania Gira umożliwia wykonywanie laserowych napisów na przyciskach przywołania i modułach informacyjnych. Właściwości: - Za wymienną szybką z czarnego szkła kryje się wysokiej jakości kamera o wysokiej czułości na światło. Szeroki kąt wykrywania wynoszący 100° zapewnia widoczność wszystkiego, co dzieje się przed drzwiami. Dane techniczne: Zasilanie - System: przez przewód płaski, 10-żyłowy - Do 2 modułów kamer: przez sterownik wideo - Od 3. modułu kamery: dodatkowo przez zasilacz systemu domofonowego DC 24 V 300 mA Pobór mocy - Maksymalnie: 2,7 W (kamera aktywna w trybie nocnym) - Tryb czuwania: 80 mW Przyłącza - System (przewód płaski, 10-żyłowy): 2 x listwa wtyczkowa - Wideo (analogowe): 1 x listwa wtyczkowa Matryca kamery - Typ: CMOS 1/3″ - Rozdzielczość: 2 MP Widoczny obszar rejestracji: 100° Przedstawiany kąt obrazu (na ekranie) - Pokrętło w położeniu 9: 100° - Przy normalnym wyświetlaniu 4:3: 85° System kolorów: PAL Rozdzielczość sygnału wideo: analogowy CVBS, 50 Hz/625 linii Próg przełączania z trybu dziennego/nocnego: 1 lx Światłoczułość w trybie czarno-białym: 0,1 lx Czas zamykania przysłony elektronicznej: do 1/60 000 s Zalecana wysokość montażu: 1,50 m Temperatura otoczenia: od -25 °C do +70 °C Stopień ochrony: IP54 Wymiary w mm: 106,5 x 106,5 x 28,7 Fabrykat: Gira Nr katalogowy 5561 000 szkło, czarny Ilość: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx