Podłączenie do odpowiedniego modułu analizującego (patrz akcesoria).
Montaż na monitorowanej powierzchni.
Dane techniczne
Napięcie znamionowe:
DC 3,3 V do 5 V SELV
Pobór prądu:
typ. 0,5 mA
Przewód przyłączeniowy:
2 m
Klasa ochronności:
III
Stopień ochrony:
IP67
Temperatura otoczenia:
od 0 °C do +50 °C
Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów
W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.