Akcesoria czuj.wycieku [506800] Czujnik wycieku System KNX Gira Właściwości: - Wykrywanie wnikania wody i przecieków. - Podłączenie do odpowiedniego modułu analizującego (patrz akcesoria). - Montaż na monitorowanej powierzchni. Dane techniczne: Napięcie znamionowe: DC 3,3 V do 5 V SELV Pobór prądu: typ. 0,5 mA Przewód przyłączeniowy: 2 m Klasa ochronności: III Stopień ochrony: IP67 Temperatura otoczenia: od 0 °C do +50 °C Fabrykat: Gira Nr katalogowy 5068 00 Ilość: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx