Rozdzielacz wideo

Porównanie artykułów | 1
Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
Nr. katalogowy 1226 00
1226 00
EAN 4010337229919
Jednostka opakowania 1
System cen 10
 

Wymagane akcesoria

Opcjonalna część zamienna

Właściwości

Właściwości

  • Rozdzielacz wideo jest aktywnym komponentem, służącym do dopasowania przewodów sygnału wideo.
  • Rozdzielacz wideo rozdziela sygnał wideo bramofonów, bramek kamer systemu domofonowego i bramek systemu domofonowego IP na unifony.
  • Rozdzielacz wideo jest potrzebny, jeżeli ułożenie przewodów do składowych wideo systemu domofonowego Gira zostało przeprowadzone jako linia promieniowa.
  • Rozdzielacz wideo zapewnia poprawny opór końcowy, aby zapobiec możliwym odbiciom poszczególnych gałęzi i wynikającym z tego zakłóceniom obrazu.

Dzięki obudowie kombinowanej możliwe są trzy sposoby montażu

  • Natynkowy (w ogólnodostępnej puszcze rozgałęźnej).
  • Podtynkowy (w puszce instalacyjnej).
  • Jako urządzenie modułowe (za pomocą załączonego adaptera urządzenia modułowego).

Dane techniczne

Zasilanie:
DC 26 V ± 2 V (za pośrednictwem magistrali 2-przewod.)

Przyłącza
Dwużyłowy przewód magistralny IN:
2 x zacisk śrubowy
Magistrala 2-przewod. OUT:
6 x zacisk śrubowy

Temperatura otoczenia:
od -25 °C do +70 °C

Wymiary
Rozdzielacz wideo:
szer. 36 × wys. 52 × gł. 27 mm

Wskazówki

  • Rozdzielacz wideo może być łączony szeregowo. Łącznie w jednej instalacji można podłączyć maksymalnie 15 rozdzielaczy wideo wraz z multiplekserem wideo.
  • Podczas uruchomienia nie jest konieczna dodatkowa konfiguracja, ponieważ rozdzielacz wideo adaptuje się automatycznie do istniejącej sieci przewodów.

Zakres dostawy

  • Z dołączonym adapterem modularnym.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Inne linki

Konfigurator systemu domofonowego Gira
System domofonowy Gira umożliwia tworzenie instalacji różnego typu i wielkości: od domów jednorodzinnych i bloków mieszkalnych po całe kompleksy mieszkaniowe. Od prostych systemów audio i wideo po integrację z siecią komputerową. Konfigurator systemu domofonowego Gira to przyjazne dla użytkownika narzędzie online, które sprawia, że indywidualna konfiguracja takich systemów jest przyjemnością – dla właścicieli domów i administratorów, ale także dla rzemieślników i innych profesjonalistów.
Więcej

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


PSTI Statement of Compliance

Nr. katalogowy

PDF, 280 Kb

Ładowanie


Rozdzielacz wideo
Instrukcje obsługi

Instrukcja obsługi

Nr. katalogowy 1226 00

PDF, 967 Kb

Ładowanie


System komunikacji domofonowej Gira
Przewodniki / Podstawy systemu

Podstawy, przykłady planowania do systemu komunikacji domofonowej
Nr zam. 1736 85

Nr. katalogowy

PDF, 2.508 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania