System Domofon Miltiplekser wideo [122600] Rozdzielacz wideo Urządzenia systemowe Gira Właściwości: - Rozdzielacz wideo jest aktywnym komponentem dopasowania przewodów sygnału wideo. - Rozdzielacz wideo rozdziela sygnał wideo bramofonów, bramek domof. do kamery i bramek domof. IP na unifony. - Rozdzielacz wideo jest potrzebny, jeżeli ułożenie przewodów do komponentów systemu domofonowego Gira zostało przeprowadzone jako linia promieniowa. - Rozdzielacz wideo zapewnia poprawny opór końcowy, aby zapobiec możliwym odbiciom poszczególnych gałęzi i wynikającym z tego zakłóceniom obrazu. Dzięki obudowie kombinowanej możliwe są trzy sposoby montażu - Natynkowy (w ogólnodostępnej puszcze rozgałęźnej). - Podtynkowy (w puszce instalacyjnej). - Jako urządzenie modularne (za pomocą załączonego adaptera modularnego). Dane techniczne: Zasilacz: za pośrednictwem magistrali domofonowej Złącza - Magistrala 2-przewod. IN: 2 x zacisk śrubowy - Magistrala 2-przewod. OUT: 6 x zacisk śrubowy Temperatura otoczenia: -25 °C do +70 °C Wskazówki: - Rozdzielacz wideo może być łączony szeregowo. Łącznie w jednej instalacji można podłączyć maksymalnie 15 rozdzielaczy wideo wraz z multiplekserem wideo. - Podczas uruchomienia nie jest konieczna dodatkowa konfiguracja, ponieważ rozdzielacz wideo adaptuje się automatycznie do istniejącej sieci przewodów. Zakres dostawy: - Z dołączonym adapterem modularnym. Wymiary w mm: Rozdzielacz wideo: S 36 x W 52 x G 27 Fabrykat: Gira Nr katalogowy 1226 00 Ilość: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx