Napięcie znamionowe:
AC 230 V, 50/60 Hz
Tryb gotowości:
maks. 0,35 W
Moc przyłączeniowa przy 25°C
Wys. nap. lampy LED (nacinanie fazy):
typ. 3 do 60 W
Wys. nap. lampy LED (odcinanie fazy):
typ. 3 do 120 W
Świetlówka kompaktowa:
typ. 3 do 60 W
Lampy halogenowe 230 V:
20 do 210 W
transformator elektroniczny z niskonapięciowym oświetleniem LED:
typ. 20 do 60 W
Transformator uzwojony:
20 - 210 VA
transformator uzwojony z niskonapięciowym oświetleniem LED:
typowo 20 do 60 VA
Montaż:
w puszce instalacyjnej wg DIN 49073
Temperatura otoczenia:
od -5 °C do +45 °C