Moduł podtynk. uni.obr.ściem.pt.LED S3000 Standard [245000] System 3000, uniwersalny obrotowy ściemniacz podtynkowy LED Standard System 3000 Gira Właściwości: - Włączanie i ściemnianie żarówek, wysokonapięciowych lamp halogenowych, transformatorów elektronicznych do lamp halogenowych lub żarówek LED, ściemnialnych transformatorów indukcyjnych do lamp halogenowych lub żarówek LED, wysokonapięciowych lamp LED oraz świetlówek kompaktowych. - Automatyczne ustawianie zasady ściemniania w zależności od przyłączonych lamp (nacinanie fazy lub odcinanie fazy). - Włączanie oszczędzające lampy. - Jasność włączania może być trwale zapisana. - Włączanie z ostatnio ustawionym poziomem jasności lub zapisanym poziomem jasności podstawowej. - Możliwość regulacji jasności minimalnej. - Elektroniczne zabezpieczenie przeciwzwarciowe. - Elektroniczna ochrona przed przegrzaniem. - Eksploatacja z podłączonym przewodem neutralnym lub bez. Dane techniczne: Napięcie znamionowe: AC 230 V, 50/60 Hz Tryb gotowości: maks. 0,35 W Moc przyłączeniowa przy 25°C - Wys. nap. lampy LED (nacinanie fazy): typ. 3 do 60 W - Wys. nap. lampy LED (odcinanie fazy): typ. 3 do 120 W - Świetlówka kompaktowa: typ. 3 do 60 W - Żarówki: 20 do 210 W - Lampy halogenowe 230 V: 20 do 210 W - Trafo Tronic: 20 do 210 W - transformator elektroniczny z niskonapięciowym oświetleniem LED: typ. 20 do 60 W - Transformator uzwojony: 20 - 210 VA - transformator uzwojony z niskonapięciowym oświetleniem LED: typowo 20 do 60 VA Długość przewodu - Obciążenie: maks. 100 m Montaż: w puszce instalacyjnej wg DIN 49073 Głębokość montażu: 24 mm Temperatura otoczenia: od -5 °C do +45 °C Wskazówki: - Eksploatacja ściemniacza jest zasadniczo możliwa bez przyłączenia przewodu neutralnego, niektóre żarówki LED i CFLi wymagają jednakże przyłączenia przewodu neutralnego w celu uniknięcia migotania. - Podczas eksploatacji bez przewodu neutralnego obciążenie minimalne żarówek, lamp halogenowych 230 V, transformatorów Tronic i transformatorów uzwojonych zwiększa się do 50 W. - Elektroniczne transformatory i stateczniki do żarówek LED można eksploatować z metodą ściemniania wskazaną przez producenta. - W temperaturach otoczenia powyżej 25°C należy zredukować podłączone obciążenie. Fabrykat: Gira Nr katalogowy 2450 00 Ilość: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx