Świecące się na biało diody LED kierują światło w dół. W ten sposób wytwarzane jest oświetlenie orientacyjne, które również w sypialniach nie powoduje dokuczliwego oślepiania.
Dane techniczne
Napięcie znamionowe:
AC 230 V, 50 Hz
Pobór mocy:
0,05 W / 1,65 mA
Natężenie światła:
0,2 cd
Temperatura otoczenia:
od 0°C do +40°C
Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów
W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.