System 55 kremowy Lampka LED obudowa NT [106701] Element podświetlający do obudowy natynkowej Gira Standard 55 kremowy z połyskiem Właściwości: - Świecące się na biało diody LED kierują światło w dół, na posadzkę. W ten sposób wytwarzane jest oświetlenie orientacyjne, które również w sypialniach nie powoduje dokuczliwego oślepiania. Dane techniczne: Napięcie znamionowe: AC 230 V, 50 Hz Pobór mocy: 0,05 W / 1,65 mA Natężenie światła: 0,2 cd Temperatura otoczenia: -15 °C do +40 °C Fabrykat: Gira Nr katalogowy 1067 01 kremowy z połyskiem Ilość: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 biały Lampka LED obudowa NT [106703] Element podświetlający do obudowy natynkowej Gira Standard 55 czysta biel z połyskiem Właściwości: - Świecące się na biało diody LED kierują światło w dół, na posadzkę. W ten sposób wytwarzane jest oświetlenie orientacyjne, które również w sypialniach nie powoduje dokuczliwego oślepiania. Dane techniczne: Napięcie znamionowe: AC 230 V, 50 Hz Pobór mocy: 0,05 W / 1,65 mA Natężenie światła: 0,2 cd Temperatura otoczenia: -15 °C do +40 °C Fabrykat: Gira Nr katalogowy 1067 03 czysta biel z połyskiem Ilość: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx