Aktor grzewczy z wbudowanym regulatorem temperatury w pomieszczeniu do sterowania siłownikami elektrotermicznymi do instalacji ogrzewania i chłodzenia.
Wyjścia zaworów
6 niezależnych od siebie elektronicznych wyjść zaworów.
Wyjścia zaworu 1 można użyć jako szablonu ustawień dla pozostałych wyjść zaworów.
Można skonfigurować komunikat dotyczący maksymalnego parametru sterującego aktora.
Siłowniki mogą być sterowane napięciem znamionowym 24 V lub 230 V.
Parametryzacja sterowania zaworu (otwarty/zamknięty w stanie beznapięciowym) dla każdego wyjścia.
Wejście parametru sterującego: „przełączające – 1 bit” i „ciągłe – 1 bajt”.
Sterowanie zaworem: „przełączające – 1 bit”, „ciągłe – 1 bajt PWM” lub „ciągłe – 1 bajt wartość graniczna parametru sterującego”.
Możliwość konfiguracji komunikatów zwrotnych o stanie.
Możliwość konfiguracji komunikatu o zaniku napięcia roboczego zaworu.
Możliwość ustawienia komunikatu o przeciążeniu lub zwarciu oddzielnie w odniesieniu do każdego wyjścia zaworu.
Sterowanie zapotrzebowaniem na ciepło i pompą. Ochrona zapobiega zablokowaniu pompy.
Możliwość wybrania trybu letniego i zimowego poprzez obiekt.
Każde wyjście zaworu można zablokować w pozycji wymuszonej. Konfiguracja różnych parametrów sterujących dla trybu letniego i zimowego.
Cykliczne monitorowanie parametru sterującego każdego wyjścia.
Automatyczne płukanie zaworu.
Możliwość skonfigurowania licznika godzin pracy dla każdego wyjścia.
Tryb serwisowy do serwisowania lub instalowania siłowników zaworowych.
Uruchamianie ręczne wyjść niezależnie od KNX.
Możliwość ustawienia reakcji na zanik i przywrócenie napięcia zasilania magistrali oraz po programowaniu ETS dla każdego wyjścia zaworu.
Różne aktywnie przesyłane komunikaty o stanie można globalnie opóźniać po przywróceniu napięcia zasilania magistralilub po programowaniu ETS.
Regulator temperatury w pomieszczeniu
12 niezależnych regulatorów temperatury w pomieszczeniu.
Regulatora temperatury w pomieszczeniu 1 można użyć jako szablonu ustawień dla pozostałych regulatorów temperatury w pomieszczeniu.
Tryby pracy: komfortowy, gotowości, nocny, zabezpieczenia przeciw zamarzaniu/przed gorącem.
Każdemu trybowi pracy mogą zostać przydzielone indywidualne wartości zadane temperatury.
Wartość zadana temperatury: względna (wyprowadzona z podstawowej wartości zadanej) lub bezwzględna (niezależne zadane wartości temperatury dla każdego trybu pracy).
Wykrywanie obecności za pomocą przycisku obecności lub czujki obecności.
Przełączanie trybów pracy zgodnie ze specyfikacją KNX.
Możliwość konfiguracji komunikatów zwrotnych o stanie.
Przełączanie ochrony przed mrozem/gorącem na podstawie stanu okna lub odpowiednio do wykrycia spadku temperatury.
Tryby pracy: „Ogrzewanie”, „Chłodzenie”, „Ogrzewanie i chłodzenie” każdy z dodatkowym stopniem lub bez.
W zależności od stopnia ogrzewania lub chłodzenia skonfigurowane mogą zostać różne rodzaje regulacji: regulacja proporcjonalno-całkująca (ciągła lub przełączająca modulacja szerokości impulsu) lub regulacja 2-punktowa (przełączająca).
Możliwość ustawienia różnych trybów ogrzewania i chłodzenia.
Możliwość ustawienia parametrów regulacji dla regulatora PI (zakres proporcjonalny, czas regulacji nadążnej) i regulatora 2-punktowego (histereza).
Automatyczne lub obiektowe przełączanie między trybami „Ogrzewanie” i „Chłodzenie”.
Możliwa blokada wyjść parametrów sterujących za pomocą obiektów.
Pomiar temperatury w pomieszczeniu za pomocą maksymalnie dwóch zewnętrznych czujników temperatury KNX. Możliwość parametryzacji lub cyklicznego monitorowania obliczeń wartości pomiarowych z czujników zewnętrznych.
Zadane i rzeczywiste wartości temperatur mogą zostać wydane na magistrali (także cyklicznie) po ustawieniu odchylenia.
Oddzielne lub łączne przekazywanie parametrów sterujących w trybie ogrzewania i chłodzenia (system 4-rurowy lub system 2-rurowy).
Możliwość ustawienia automatycznego wysyłania i czasu cyklu do wydawania wielkości nastawczych.
Możliwe ograniczenie wielkości nastawczych.
Możliwość ograniczenia temperatury podłogi w trybie ogrzewania i chłodzenia.
Możliwe ograniczenie temperatury zadanej w trybie chłodzenia.
Możliwość zwiększenia temperatury zadanej w trybie ogrzewania.
Funkcja Boost do szybszego nagrzewania lub schładzania.
Sceny: możliwość parametryzacji maks. 64 scen wewnętrznych na każdy regulator. Włącznie z funkcją zapisywania scen oraz rozszerzonego przywoływania scen (przełączanie scen).
Funkcje logiczne
Urządzanie ma 8 wewnętrznych funkcji logicznych.
Bramki logiczne (AND, OR, ekskluzywne AND, ekskluzywne OR, każda z maksymalnie 4 wejściami).
Konwerter 1-bitowy na 1-bajtowy z filtrem wejściowym, obiektem blokującym i specyfikacją wartości wyjściowych.
Element blokujący z funkcjami filtra i czasu oraz obiekt blokujący.
Komparator dla wartości o 9 różnych formatach danych wejściowych i wielu operacjach porównawczych.
Przełącznik wartości granicznych z histerezą z górną i dolną wartością progową dla 9 różnych formatów danych wejściowych.Włącznie z definiowaniem 1-bitowych wartości wyjściowych.
Funkcje logiczne mają swoje własne obiekty komunikacyjne KNX i mogą przetwarzać komunikaty z aktora lub innych urządzeń magistrali.
Dane techniczne
Medium KNX:
TP256
Wyjścia:
6
Regulator temperatury w pomieszczeniu:
12
Rodzaj styku:
triak
Napięcie znamionowe:
AC 24/230 V, 50/60 Hz
Prąd łączeniowy:
5 do 160 mA
Prąd załączeniowy:
maks. 1,5 A (2 s)
Liczba napędów na wyjście
Napędy AC 230 V:
4
Napędy AC 24 V:
2
Przekrój przyłącza:
maks. 4 mm²
Temperatura otoczenia:
od -5 °C do +45 °C
Wskazówki
Do wszystkich wejść należy przyłączać zawory o tym samym napięciu roboczym.
Kompatybilne z komunikacją KNX Data Secure.
Aktualizacje oprogramowania sprzętowego są możliwe za pomocą aplikacji serwisowej Gira ETS Service (dodatkowe oprogramowanie).
Montaż na szynie montażowej.
Zakres dostawy
W zestawie złączka przyłączeniowa i rozgałęźna do Gira One i KNX.
Wymiary
Jednostki podziałowe (JP):
4
Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów
W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.