Napięcie znamionowe:
DC 12 V +10%
Przyłącza:
1 x Video (HD-TVI, BNC), 1 x Video (FBAS, BNC), 1 x zasilanie elektryczne (DC)
Czujnik obrazu:
1/2,9″ skanowanie progresywne CMOS
Poziomy kąt widzenia:
28° do 85°
Przełączanie dzień / noc:
Elektromechaniczny filtr IR-Cut
Elektroniczna regulacja przesłony:
1/50 do 1/50 000 s
Sterowanie kamery:
Wyświetlacz On-Screen (OSD), joystick przewodowy
LED na podczerwień:
24 LED
Zasięg w zakresie podczerwonym:
20 m
Temperatura otoczenia:
od -20 °C do +60 °C
Wilgotność powietrza:
maks. 90%