Bramka kamery systemu domofonowego

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
Nr. katalogowy 1201 00
1201 00
EAN 4010337100034
Jednostka opakowania 1
System cen 10
 

Opcjonalne akcesoria

Kamera zewnętrzna

Kamera zewnętrzna

Wideo na temat akcesoriów

Wzmacniacz wideo

Opcjonalna część zamienna

Właściwości

Właściwości

  • Bramka kamery systemu domofonowego integruje dostępną w handlu kamerę analogową z systemem domofonowym Gira.
  • Kamera może zostać przyporządkowana bramofonowi. W takim przypadku włącza się kamera zewnętrzna w momencie uruchomienia przycisku przywoławczego.

Dzięki obudowie kombinowanej bramki domofonowej do kamery możliwe są trzy sposoby montażu

  • Natynkowy (w ogólnodostępnej puszcze rozgałęźnej).
  • Podtynkowy (w puszce instalacyjnej).
  • jako urządzenie modułowe (za pomocą załączonego adaptera urządzenia modułowego)

Dane techniczne

Przyłącza
Magistrala 2-przewod. OUT:
2 x zacisk śrubowy
Dwużyłowy przewód magistralny IN:
2 x zacisk śrubowy
Wideo In:
2 x zacisk śrubowy
Zaciski podpierające:
2 x zacisk śrubowy
Przekaźnik (styk przełączny):
3 x zacisk śrubowy

Temperatura otoczenia:
od -25 °C do +70 °C

Sygnał wideo:
FBAS 1 Vss, norma PAL

Wskazówki

  • W przypadku kilku kamer zewnętrznych dla każdej kamery zewnętrznej wymagana jest jedna bramka domofonowa do kamery i własne zasilanie.
  • W jednej instalacji można stosować maks. 10 bramek domofonowych do kamery, przy czym sygnał wideo może przebiegać przez maks. trzy bramki domofonowe do kamery.
  • Podłączenie kamery zewnętrznej odbywa się poprzez zaciski śrubowe.

Zakres dostawy

  • Dla kamer z przyłączem BNC dołączony jest adapter.

Wymiary w mm

Bramka kamery systemu domofonowego: S 36 H 52 G 27

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Inne linki

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Bramka domofonowa do kamery
Instrukcje obsługi

Instrukcja użytkowania.

Nr. katalogowy 1201 00

PDF, 668 Kb

Ładowanie


System komunikacji domofonowej Gira
Przewodniki / Podstawy systemu

Podstawy, przykłady planowania do systemu komunikacji domofonowej
Nr zam. 1736 85

Nr. katalogowy

PDF, 2.508 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania