Za pomocą tej osłony ochronnej z ramką adaptera (55 x 55 mm) i ramki (1x do 4x) można zintegrować łączniki wtykowe System 55 z programem stylistycznym Gira TX_44.
Np. do łączników wtykowych System 55.
Wskazówki
Nie nadaje się do instalowania w wilgotnym pomieszczeniu, ponieważ stopień ochrony wynosi IP20.
Za pomocą ramki adaptera z kwadratowym wycięciem (50 x 50 mm) można także integrować urządzenia innych producentów.
Usilnie zalecamy przetestowanie produktów.
Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów
W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.