Gira TX_44 biały Ramka pośrednia pokrywy wtyk. [116366] Ramka adaptera (55 x 55 mm) z nakładaną osłoną ochronną (IP20) Bryzgoszczelny podtynkowy IP44 Gira TX_44 czysta biel Właściwości: - Za pomocą tej osłony ochronnej z ramką adaptera (55 x 55 mm) i ramki (1x do 4x) można zintegrować łączniki wtykowe System 55 z programem stylistycznym Gira TX_44. - Np. do łączników wtykowych System 55. Wskazówki: - Nie nadaje się do instalowania w wilgotnym pomieszczeniu, ponieważ stopień ochrony wynosi IP20. - Za pomocą ramki adaptera z kwadratowym wycięciem (50 x 50 mm) można także integrować urządzenia innych producentów. - Usilnie zalecamy przetestowanie produktów. Fabrykat: Gira Nr katalogowy 1163 66 czysta biel Ilość: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gira TX_44 antracytowy Ramka pośrednia pokrywy wtyk. [116367] Ramka adaptera (55 x 55 mm) z nakładaną osłoną ochronną (IP20) Bryzgoszczelny podtynkowy IP44 Gira TX_44 antracytowy Właściwości: - Za pomocą tej osłony ochronnej z ramką adaptera (55 x 55 mm) i ramki (1x do 4x) można zintegrować łączniki wtykowe System 55 z programem stylistycznym Gira TX_44. - Np. do łączników wtykowych System 55. Wskazówki: - Nie nadaje się do instalowania w wilgotnym pomieszczeniu, ponieważ stopień ochrony wynosi IP20. - Za pomocą ramki adaptera z kwadratowym wycięciem (50 x 50 mm) można także integrować urządzenia innych producentów. - Usilnie zalecamy przetestowanie produktów. Fabrykat: Gira Nr katalogowy 1163 67 antracytowy Ilość: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gira TX_44 k.alum. Ramka pośrednia pokrywy wtyk. [116365] Ramka adaptera (55 x 55 mm) z nakładaną osłoną ochronną (IP20) Bryzgoszczelny podtynkowy IP44 Gira TX_44 kolor aluminium Właściwości: - Za pomocą tej osłony ochronnej z ramką adaptera (55 x 55 mm) i ramki (1x do 4x) można zintegrować łączniki wtykowe System 55 z programem stylistycznym Gira TX_44. - Np. do łączników wtykowych System 55. Wskazówki: - Nie nadaje się do instalowania w wilgotnym pomieszczeniu, ponieważ stopień ochrony wynosi IP20. - Za pomocą ramki adaptera z kwadratowym wycięciem (50 x 50 mm) można także integrować urządzenia innych producentów. - Usilnie zalecamy przetestowanie produktów. Fabrykat: Gira Nr katalogowy 1163 65 kolor aluminium Ilość: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx