Aktor włączający bistabilny 1x 16 A z wejściem binarnym 3x do Gira One i KNX

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
Podtynkowy
Nr. katalogowy 5061 00
5061 00
EAN 4010337099284
Jednostka opakowania 1/5
System cen 06
 

Opis alternatywny

Opcjonalne akcesoria

Właściwości

Właściwości

    Funkcja w systemie Gira One

    • Aktor do włączania odbiorników.
    • 3 wejścia binarne do podłączania konwencjonalnych łączników, przycisków i czujników ruchu ze stykami bezpotencjałowymi.
    • Wejścia służą do sterowania aktorami Gira One lub do rejestrowania komunikatów o stanie.
    • Podłączanie zewnętrznego czujnika temperatury do wejścia 3.
    • Programowanie i uruchamianie za pomocą asystenta Gira Project Assistant (GPA) od wersji 5.0.
    • Szyfrowana transmisja danych między urządzeniami Gira One.

    Funkcje włączania

    • Tryb styku zwiernego lub rozwiernego.
    • Ustawianie opóźnienia włączania lub wyłączania.
    • Funkcja oświetlenia klatki schodowej – możliwość dodatkowego ustawienia czasu wstępnego ostrzegania.
    • Parametryzacja funkcji włączania np. oświetlenia lub gniazd wtyczkowych, funkcji bramy garażowej lub funkcji otwierania drzwi oraz funkcji styku przełączającego do przesyłania zapotrzebowania na ciepło do pompy ciepła.
    • Funkcja bramy garażowej: możliwe ustawienie czasu zamykania przekaźnika.
    • Funkcja otwierania drzwi: możliwe ustawienie czasu zamykania przekaźnika.

    Wejścia binarne

    • Konfiguracja obsługi jedno- lub dwupowierzchniowej przycisku kołyskowego.
    • Podłączanie przycisków kołyskowych parametryzowanych za pomocą funkcji do włączania, ściemniania, zacieniania i wentylacji, wywoływania scen, oświetlenia klatki schodowej (czujnik ruchu), przywołania z piętra za pomocą Gira G1, bramy garażowej i otwierania drzwi.
    • Podłączanie czujników ruchu i czujek obecności z bezpotencjałowymi wyjściami przekaźnikowymi.
    • Komfortowe sterowanie grupowe urządzeniami do włączania, ściemniania, zacieniania i wentylacji.
    • Możliwość analizy styków przełączających czujników mrozu, jasności lub deszczu z bezpotencjałowymi stykami przekaźnika do ochrony urządzeń do zacieniania i wentylacji przed wpływami atmosferycznymi.
    • Kontrola kontaktronu okiennego i wizualizacja w aplikacji Smart Home: otwarte okno powoduje po upływie 5 minut włączenie trybu pracy Ochrona przed mrozem.
    • Kontrola kontaktronu drzwiowego i wizualizacja w aplikacji Smart Home: otwarte drzwi powodują podniesienie i zablokowanie żaluzji lub rolet.
    • Kontrola przełączania trybu ogrzewania/chłodzenia na pompie ciepła w celu przesłania aktualnego trybu pracy (ogrzewanie lub chłodzenie) do regulatora ogrzewania.
    • Wskaźnik styku przełączającego do wizualizacji stanu styku w aplikacji Smart Home.
    • Konfigurowalne wejścia sterujące z możliwością niezależnej parametryzacji.
    • Rejestrowanie i kalibracja wartości temperatury za pośrednictwem czujnika zdalnego (patrz Akcesoria) na wejściu 3.

    Funkcja w systemie Gira KNX

    • Przełączanie odbiorników elektrycznych za pomocą styku przekaźnika.
    • Urządzenie ma trzy wejścia o wspólnym potencjale odniesienia.
    • Odczyt stanów łączeniowych przełączników lub przycisków instalacyjnych i innych styków bezpotencjałowych na wejściach od 1 do 3.
    • Ocena sygnału z czujników kondensacji i przecieku (patrz akcesoria) na wejściach od 1 do 3.
    • Rejestrowanie wartości temperatury przez czujnik zdalny (patrz akcesoria) na wejściu 3.
    • Maks. 8 niezależnych funkcji logicznych do realizacji prostych lub złożonych operacji logicznych.
    • Wychodzące komunikaty zwrotne lub stanu mogą zostać opóźnione po przywróceniu zasilania magistrali lub zakończeniu programowania ETS.
    • Przekaźnik bistabilny.

    Funkcje włączania

    • Tryb styku zwiernego lub rozwiernego.
    • Centralna funkcja włączania za pomocą maks. 6 obiektów przełączających (włączony, wyłączony, na stałe włączony, na stałe wyłączony).
    • Przełączanie sygnalizacji zwrotnej: Aktywna lub pasywna funkcja sygnalizacji zwrotnej.
    • Możliwość ustawienia reakcji w przypadku zaniku i przywrócenia zasilania magistrali oraz po zakończeniu programowania ETS.
    • Funkcja połączenia logicznego.
    • Możliwość ustawienia funkcji blokowania lub funkcji pozycji wymuszonej.
    • Rozszerzona funkcja blokady z opcją potwierdzenia.
    • Funkcje czasu (opóźnienie włączania, wyłączania, funkcja klatki schodowej, także z funkcją ostrzeżenia wstępnego).
    • Możliwe włączenie do scen świetlnych: możliwość parametryzacji do 64 scen wewnętrznych.
    • Funkcja pamięci scen: Dodatkowe informacje wizualne.
    • Rozszerzone przywoływanie scen (przełączanie scen).
    • Możliwość aktywowania licznika godzin pracy.
    • Monitorowanie wejść pod względem cyklicznej aktualizacji obiektu przełączania z pozycją bezpieczeństwa.

    Dane techniczne

    Napięcie znamionowe:
    DC 21 do 32 V SELV

    Zdolność łączenia:
    AC 250 V, 16 AX

    Maksymalny prąd załączania:
    800 A (200 µs), 165 A (20 ms)

    Gira One Medium:
    Skrętka (TP),YCYM 2 x 2 x 0,8

    Napięcie probiercze:
    4 kV (przewód magistralny KNX/EIB)

    Przyłącza
    Magistrala Gira One:
    Zaciski przyłączeniowe do przewodu sterowniczego
    Wejścia:
    Zaciski przyłączeniowe do przewodu sterowniczego
    Obciążenie:
    Zaciski śrubowe

    Przekrój przyłącza:
    maks. 4 mm²

    Wejścia
    Liczba:
    3

    Typ wejścia:
    bezpotencjałowe

    Napięcie próbkowania
    Wejścia wtórnikowe:
    ok. 5 V

    Długość łączna
    Przewód wtórnika:
    maks. 10 m

    Moc przyłączowa
    Omowe obciążenie:
    2500 W
    Obciążenie pojemnościowe:
    16 A, maks. 140 µF
    Silniki (żaluzja lub wentylator):
    1380 W
    Żarówki:
    2300 W
    Lampy halogenowe 230 V:
    2300 W
    Świetlówki, skompensowane równolegle:
    1160 VA
    Wysokonapięciowe lampy LED:
    typ. 400 W
    Transformator uzwojony:
    1200 VA
    Transformator Tronic:
    1500 W
    Świetlówki, nieskompensowane:
    1000 VA
    Świetlówki,układ połączeń Duo:
    2300 VA

    Temperatura otoczenia:
    od -5 °C do +45 °C

    Wskazówki

    • Możliwość aktualizacji za pomocą asystenta Gira Project Assistant (GPA).
    • Opis integracji oraz instalacji styków bezpotencjałowych, czujników ruchu oraz czujek obecności znajduje się w podręczniku systemowym systemu Gira One.

    Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

    W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

    Do bazy danych mediów

    Pobieranie


    Arkusz danych


    Oprogramowanie


    Aktor włączający 1x 16A z wejściem binarnym 3x do Gira One
    Instrukcje obsługi

    Instrukcja obsługi.

    Nr. katalogowy 5061 00

    PDF, 675 Kb

    Ładowanie


    Aktor włączający 1x 16A z wejściem binarnym 3x do KNX
    Instrukcje obsługi

    Instrukcja obsługi.

    Nr. katalogowy 5061 00

    PDF, 667 Kb

    Ładowanie


    Gira One
    Przewodniki / Podstawy systemu

    Podstawy systemu

    Nr. katalogowy

    PDF, 47.862 Kb

    Ładowanie


    Pobieranie (en)


    Switching actuator, 1-gang 16 A with binary input, 3-gang for KNX
    Technical Documentation

    Technical documentation.

    Nr. katalogowy 5061 00

    PDF, 3.532 Kb

    Ładowanie


    Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania
    Strona główna Gira One i KNX Gira One i Gira KNX: Wejścia binarne Aktor włączający bistabilny 1x 16 A z wejściem binarnym 3x do Gira One i KNX