Czujnik jasności i temperatury BT System 3000

Porównanie artykułów | 1
Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
Nr. katalogowy 5466 02
5466 02
EAN 4010337047803
Jednostka opakowania 1/5
System cen 02
 
Zastępuje0930 00.

Wymagane akcesoria

Opcjonalne akcesoria

Właściwości

Właściwości

  • Czujnik do rejestracji jasności i temperatury.
  • Współpracuje ze sterownikiem żaluzjowym i zegarem sterującym System 3000 BT, modułem nakładanym do obsługi BT i regulatorem temperatury w pomieszczeniu BT.
  • Wysyła przez łącze Bluetooth® aktualną wartość jasności i temperatury.
  • Rozszerzenie funkcji sterownika żaluzjowego i zegara sterującego System 3000 BT, modułu nakładanego do obsługi BT: funkcja ochrony przed promieniowaniem słonecznym, funkcja zmierzchu i brzasku.
  • Służy jako zewnętrzny czujnik temperatury do regulacji temperatury w pomieszczeniu.
  • Urządzenie zasilane bateriami.

Dane techniczne

Napięcie znamionowe:
DC 3 V

Bateria
Typ:
1 x CR 2450
Nr UN:
3091

Pomiar jasności:
5 do 80000 lx

Zakres pomiaru temperatury:
od -5 °C do +55 °C

Częstotliwość radiowa:
2,402 do 2,480 GHz

Moc nadawcza:
maks. 2,5 mW, klasa 2

Zasięg nadajnika:
typ. 10 m

Kolor:
Biały (zbliżony do RAL 9010)

Montaż:
do przyklejania wewnątrz pomieszczeń np. na szybach okien

Temperatura otoczenia:
od -5 °C do +55 °C

Wymiary w mm

S 56 H 32 G 13

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


PSTI Statement of Compliance

Nr. katalogowy

PDF, 280 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania