Czujnik S3000 czujn.jasn. + temp. BT [546602] Czujnik jasności i temperatury BT System 3000 System 3000 Gira Właściwości: - Czujnik do rejestracji jasności i temperatury. - Współpracuje ze sterownikiem żaluzjowym i zegarem sterującym System 3000 BT, modułem nakładanym do obsługi BT i regulatorem temperatury w pomieszczeniu BT. - Wysyła przez łącze Bluetooth® aktualną wartość jasności i temperatury. - Rozszerzenie funkcji sterownika żaluzjowego i zegara sterującego System 3000 BT, modułu nakładanego do obsługi BT: funkcja ochrony przed promieniowaniem słonecznym, funkcja zmierzchu i brzasku. - Służy jako zewnętrzny czujnik temperatury do regulacji temperatury w pomieszczeniu. - Urządzenie zasilane bateriami. Dane techniczne: Napięcie znamionowe: DC 3 V Bateria - Typ: 1 x CR 2450 - Nr UN: 3091 Pomiar jasności: 5 do 80000 lx Zakres pomiaru temperatury: od -5 °C do +55 °C Częstotliwość radiowa: 2,402 do 2,480 GHz Moc nadawcza: maks. 2,5 mW, klasa 2 Zasięg nadajnika: typ. 10 m Kolor: Biały (zbliżony do RAL 9010) Montaż: do przyklejania wewnątrz pomieszczeń np. na szybach okien Temperatura otoczenia: od -5 °C do +55 °C Wymiary w mm: S 56 x H 32 x G 13 Fabrykat: Gira Nr katalogowy 5466 02 Ilość: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx