Napięcie znamionowe:
DC 3 V
Pomiar jasności:
5 do 80000 lx
Zakres pomiaru temperatury:
od -5 °C do +55 °C
Częstotliwość radiowa:
2,402 do 2,480 GHz
Moc nadawcza:
maks. 2,5 mW, klasa 2
Zasięg nadajnika:
typ. 10 m
Kolor:
Biały (zbliżony do RAL 9010)
Montaż:
do przyklejania wewnątrz pomieszczeń np. na szybach okien
Temperatura otoczenia:
od -5 °C do +55 °C
szer. x wys. x gł.:
56 × 32 × 13 mm