Gira wykorzystuje pliki cookie do stron internetowych w domenie gira.de. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookie. Więcej informacji o wykorzystywanych przez nas lub osoby trzecie plikach cookie oraz możliwościach ich wyłączenia znajdziesz w naszym oświadczeniu o ochronie prywatności.

Konwerter mediów KNX RF/TP lub wzmacniacz RF

Porównanie artykułów | 1

modułowy plus
Nr. katalogowy 5110 00
EAN 4010337017264
Jednostka opakowania 1/5
System cen 06

 
Za pomocą urządzeń systemowych KNX RF poprzez ETS można zintegrować i ustawić parametry czujników przyciskowych KNX RF oraz nadajników ręcznych KNX RF w strukturze KNX.

Właściwości

  • Interfejs łączący urządzenia przewodowe (TP) i radiowe KNX RF.
  • Możliwość skonfigurowania w ETS jako konwertera mediów lub wzmacniacza.
  • Projektowanie, uruchomienie i ustawienie parametrów następuje poprzez ETS (wersja 5 lub nowsza).
  • Obsługa komunikacji KNX Data Secure (komunikaty KNX Data Secure mogą być przetwarzane i filtrowane, przekazywane lub blokowane zgodnie z ustawieniami).
  • Szybka komunikacja pomiędzy produktami KNX w linii głównej i linią (wsparcie Long Frame od ETS5).

Dane techniczne

Medium KNX:
RF1.R, TP1-256

Tryb uruchomienia:
Tryb S

Napięcie znamionowe:

Temperatura otoczenia:
-5 °C do +45 °C

Częstotliwość radiowa:
868,3 MHz

Moc nadawcza:
maks. 20 mW

Zasięg (na zewnątrz):
ok. 100 m

Wskazówki

  • Kompatybilne z komunikacją KNX Data Secure.

Zakres dostawy

  • Złączka przyłączeniowo-rozgałęźna KNX znajduje się w zakresie dostawy.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Inne linki

System Gira KNX RF
Więcej
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
511000
Format pliku
RFA
Wielkość pliku
452 Kb

IFC plik

Ładowanie
Nr. katalogowy
511000
Format pliku
IFC
Wielkość pliku
37 Kb

Nadajnik ręczny RF podwójny
Instrukcje obsługi

Instrukcja obsługi.

Ładowanie
Nr. katalogowy
5110 00
Format pliku
PDF
Wielkość pliku
358 Kb

Pobieranie (en)

KNX RF
Technical Documentation

System documentation

Ładowanie
Nr. katalogowy
Format pliku
PDF
Wielkość pliku
8.098 Kb

KNX RF/TP media coupler or RF repeater
Technical Documentation

Technical documentation

Ładowanie
Nr. katalogowy
5110 00
Format pliku
PDF
Wielkość pliku
8.066 Kb

Wykaz urządzeń

0 art.
Do wykazu części