KNX złącze mediów RF/TP / wzmacniacz RF [511000] Złącze mediów RF/ TP lub wzmacniacz RF do KNX Gira KNX RF Za pomocą urządzeń systemowych KNX RF poprzez ETS można zintegrować i ustawić parametry czujników przyciskowych RF do KNX oraz nadajników ręcznych RF do KNX w strukturze KNX. Właściwości: - Interfejs łączący urządzenia przewodowe (TP) i radiowe KNX RF. - Możliwość konfiguracji za pomocą ETS jako złącze mediów, złącze mediów ze wzmacniaczem, złącze segmentów lub wzmacniacz (zależnie od używanej wersji oprogramowania sprzętowego i wersji ETS). - Możliwe zastosowanie jako złącze segmentów w przypadku uruchamiania przy użyciu ETS od wersji 6.0.5 (od wersji indeksu I04 lub po aktualizacji oprogramowania sprzętowego do indeksów od I00 do I03). - Urządzenia umożliwiają aktualizację. Aktualizacje oprogramowania sprzętowego (np. z I00 do I04) można przeprowadzać przy użyciu ETS. - Obsługa komunikacji KNX Data Secure (komunikaty KNX Data Secure mogą być przetwarzane i filtrowane, przekazywane lub blokowane zgodnie z ustawieniami). - Szybka komunikacja pomiędzy produktami KNX w linii głównej i linią (wsparcie Long Frame od ETS5). Dane techniczne: Medium KNX: RF1.R, TP1-256 Tryb uruchamiania: Tryb S Napięcie znamionowe: Temperatura otoczenia: od -20 °C do +45 °C Częstotliwość radiowa: 868,3 MHz Moc nadawcza: maks. 20 mW Zasięg (na zewnątrz): ok. 100 m Wskazówki: - Kompatybilne z komunikacją KNX Data Secure. Zakres dostawy: - W zestawie złączka przyłączeniowo-rozgałęźna do KNX. Fabrykat: Gira Nr katalogowy 5110 00 Ilość: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx