Czujnik wycieku

Porównanie artykułów | 1
Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
Nr. katalogowy 5068 00
5068 00
EAN 4010337107903
Jednostka opakowania 1
System cen 06
 
Nowość.

Wymagane akcesoria

Właściwości

Właściwości

  • Wykrywanie wnikania wody i przecieków.
  • Podłączenie do odpowiedniego modułu analizującego (patrz akcesoria).
  • Montaż na monitorowanej powierzchni.

Dane techniczne

Napięcie znamionowe:
DC 3,3 V do 5 V SELV

Pobór prądu:
typ. 0,5 mA

Przewód przyłączeniowy:
2 m

Klasa ochronności:
III

Stopień ochrony:
IP67

Temperatura otoczenia:
od 0 °C do +50 °C

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Czujnik wycieku
Instrukcje obsługi

Instrukcja obsługi.

Nr. katalogowy 5068 00

PDF, 291 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania