Nowość

Podtynkowy łącznik i przycisk kołyskowy 10 A 250 V~ łącznik / przycisk schodowy

Porównanie artykułów | 1
Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
z uchwytami mocującymi
Nr. katalogowy 3139 00
3139 00
EAN 4010337039136
Jednostka opakowania 10
System cen 01
bez uchwytów mocujących
Nr. katalogowy 3869 00
3869 00
EAN 4010337064565
Jednostka opakowania 1
System cen 01
 
Nowość. Dostępny od 08/2024.

Wymagane akcesoria

Jeden z następujących artykułów:
 

Klaw.2x

Opcjonalne akcesoria

Właściwości

Właściwości

  • Przełącznik/przycisk kołyskowy, w którym lewy klawisz służy jako przełącznik, a prawy jako przycisk.
  • Do załączania i sterowania kolorami lampki orientacyjnej LED.
  • Do ręcznego sterowania czujkami ruchu.
  • Do sterowania wtórnikami ściemniającymi.
  • Do wysterowania włączonego oświetlenia.

Dane techniczne

Głębokość montażu:
32 mm

Przekrój przyłącza
do przewodów sztywnych i elastycznych do:
2,5 mm²

Moc znamionowa
LEDi/CFLi:
100 W

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Inne linki

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania