Czujka obecności Mini Standard do KNX

Porównanie artykułów | 1
Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
Nr. katalogowy 2220 00
2220 00
EAN 4010337014683
Jednostka opakowania 1
System cen 06
 

Opcjonalne akcesoria

Opcjonalna część zamienna

Czujnik obecności do nadzoru obecności (tryb pracy: czujnik obecności), do wykrywania ruchu (tryb pracy: czujnik stropowy) lub do nadzoru przez komunikaty sygnalizacyjne (tryb pracy: sygnalizator) w pomieszczeniach wewnętrznych lub na zewnątrz. Ze swoim subtelnym wzornictwem, szczególnie płaskim wykonaniem i elastyczną koncepcją montażu Mini czujniki obecności dobrze wpisują się w obiekty o wysokich wymaganiach architektonicznych.

Właściwości

Właściwości

  • Wyjątkowo płaski montaż.
  • Montaż na zaciski na sufitach podwieszanych.
  • Montaż na suficie na sufitach stałych w puszcze instalacyjnej według DIN 49073 za pomocą odpowiednich akcesoriów.
  • Montaż natynkowy w natynkowej puszce instalacyjnej (akcesoria opcjonalne).
  • Stopień ochrony IP44 umożliwia montaż na zewnątrz lub w pomieszczeniach wilgotnych.
  • Pierścień ozdobny z możliwością pomalowania farbą pozwala na dopasowanie koloru do ściany lub stropu.
  • Po usunięciu pierścienia ozdobnego zapewniony jest wygodny dostęp z przodu do wszystkich elementów do obsługi (np. do przycisku programowania). Dzięki temu późniejsze ustawianie lub programowanie za pomocą ETS nie wymaga demontażu.
  • Urządzenie do instalacji w suficie ze zintegrowanym portem magistralnym KNX.
  • Czujniki PIR: trzy czujniki, zintegrowany czujnik jasności.
  • Czułość rejestrowania ruchu może być regulowana ręcznie za pomocą nastawnika.
  • Regulacja czułości możliwa za pośrednictwem ETS.
  • Element nastawczy czułości w urządzeniu z możliwością dezaktywacji w oprogramowaniu.
  • Wskazanie rejestracji ruchu (permanentne lub tylko w celu testu działania).
  • Jeden konfigurowalny blok funkcyjny.
  • Możliwość regulacji trybu pracy: czujnik stropowy, czujnik obecności, sygnalizator.
  • Pojedyncze urządzenie, urządzenie podstawowe, regulowany wtórnik.
  • Tryb pracy w przypadku pojedynczego urządzenia lub urządzenia podstawowego: automatyczny, półautomatyczny (włączanie ręczne i wyłączanie automatyczne albo włączanie automatyczne i wyłączanie ręczne).
  • Dwa wyjścia (w funkcji: czujnik stropowy, czujnik obecności).
  • Wyjście (w funkcji: czujnik stropowy, czujnik obecności): włączanie, funkcja oświetlenia klatki schodowej, włączanie z pozycją wymuszoną, czujnik wartości ściemnienia, wtórnik scen świetlnych, czujnik wartości temperatury, czujnik wartości jasności, tryb pracy temperaturowej.
  • Możliwość ustawienia poziomu zmroku poprzez zewnętrzny obiekt komunikacyjny lub przyuczanie.
  • Dodatkowe opóźnienie wysyłania poprzez zewnętrzny obiekt komunikacyjny.
  • Adaptacyjny czas opóźnienia (dodatkowe opóźnienie wysyłania z możliwością samoczynnego uczenia się).
  • Krótkotrwała funkcja obecności.
  • Komunikat zwrotny poziomu zmroku.
  • Funkcja blokowania.
  • Uruchamianie ręczne czujnikiem przyciskowym (oddzielny obiekt komunikacyjny).
  • Natężenie oświetlenia wyłączeniowe (w czujniku obecności) poprzez przyuczanie.
  • Pomiar rozpiętości czasowej po ostatnim ruchu.

Dane techniczne

Medium KNX:
TP256

Wysokość montażu:
2,20 m do 5 m

Kąt rejestracji:
360°

Wysokość montażu 3 m
Zakres wykrywania:
Ø ok. 12 m

Czujnik jasności
Zakres pomiarowy:
10 do 2000 lx
Zakres wykrywania:
5 m Ø

Wysokość montażowa na suficie
pierścień ozdobny:
1,25 mm
Z soczewką:
4,8 mm

Temperatura otoczenia:
od -25 °C do +55 °C

Względna wilgotność powietrza:
10 do 100% (bez kondensacji)

Stopień ochrony:
IP44

Klasa ochronności:
III

Przyłącze KNX:
Zacisk przyłączeniowy i rozgałęźny

Głębokość montażu:
34 mm

Wskazówki

  • Czujnik obecności Mini nie nadaje się do komunikatów alarmowych w systemach alarmowych VdS.

Zakres dostawy

  • Mały pierścień ozdobny znajduje się w zakresie dostawy.
  • W zestawie zacisk przyłączeniowy irozgałęźny do KNX.

Wymiary w mm

Wycięcie w suficie: 44 -
Wymiary (wraz z małym pierścieniem ozdobnym): 53,5 38

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Inne linki

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Revit Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr. katalogowy 222000

RFA, 448 Kb

Ładowanie


IFC Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr. katalogowy 222000

IFC, 93 Kb

Ładowanie


Miniaturowy czujnik obecności standardowy, Miniaturowy czujnik obecności komfortowy
Instrukcje obsługi

Instrukcja użytkowania.

Nr. katalogowy 2220 00
2225 00

PDF, 1.700 Kb

Ładowanie


PSTI Statement of Compliance

Nr. katalogowy

PDF, 281 Kb

Ładowanie


Pobieranie (en)


Presence detector Standard Mini
Technical Documentation

Technical documentation.

Nr. katalogowy 2220 00

PDF, 6.066 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania