Napęd do zaworu termicznego 230 V~

Porównanie artykułów | 1
Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
Nr. katalogowy 2169 00
2169 00
EAN 4010337016724
Jednostka opakowania 1
System cen 06
 

Opcjonalne akcesoria

Właściwości

Właściwości

  • Napęd do zaworu termicznego do regulacji zaworów ogrzewania w pomieszczeniach.
  • Kompatybilny z systemem adapterów zaworów i z przewodem przyłączeniowym poprzednika.
  • Wskazywanie stanu otwartego lub zamkniętego.
  • Funkcja first-open do prostego montażu i uruchomienia.
  • Beznapięciowo zamknięty.

Dane techniczne

Napięcie robocze:
AC 230 V, 50/60 Hz

Pobór mocy:
ok. 1 W

Skok zaworu:
4 mm

Temperatura otoczenia:
0 °C do 60 °C

Siła nastawcza:
100 N

Stopień ochrony:
IP54

Przewód przyłączeniowy
Przekrój:
2 x 0,75 mm²
Długość:
1 m

Zakres dostawy

  • Adapter zaworu VA 80 do poniższych zaworów kątowym znajduje się w zakresie dostawy. Heimeier, MNG (od 1998 r.), Oventrop M30x1,5 (od 1997 r.), Oventrop Cocon Q, Onda, Schlösser (od 1993 r.), Comap M30x1,5, Tour & Andersson (od 1999 r.), IVAR, Strawa (od 2003 r. nowy uchwyt), Taco (do napędu Alpha od 2005 r.), Emmeti, rozdzielacze Caleffi seria 670, Bianchi zawór 4-drożny, Nereus zawór kątowy średnica znamionowa 10.

Wymiary w mm

S 58 W 58 G 45

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania