Elektronika Napęd zaworu term. 230 V [216900] Napęd do zaworu termicznego 230 V~ Ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja Właściwości: - Napęd do zaworu termicznego do regulacji zaworów ogrzewania w pomieszczeniach. - Kompatybilny z systemem adapterów zaworów i z przewodem przyłączeniowym poprzednika. - Wskazywanie stanu otwartego lub zamkniętego. - Funkcja first-open do prostego montażu i uruchomienia. - Beznapięciowo zamknięty. Dane techniczne: Napięcie robocze: AC 230 V, 50/60 Hz Pobór mocy: ok. 1 W Skok zaworu: 4 mm Temperatura otoczenia: od 0 °C do 60 °C Siła nastawcza: 100 N Stopień ochrony: IP54 Przewód przyłączeniowy - Przekrój: 2 x 0,75 mm² - Długość: 1 m Zakres dostawy: - Adapter zaworu VA 80 do następujących zaworów kątowych znajduje się w zakresie dostawy. Heimeier, MNG (od 1998 r.), Oventrop M30x1,5 (od 1997 r.), Oventrop Cocon Q, Onda, Schlösser (od 1993 r.), Comap M30x1,5, Tour & Andersson (od 1999 r.), IVAR, Strawa (od 2003 r. nowy uchwyt), Taco (do napędu Alpha od 2005 r.), Emmeti, rozdzielacze Caleffi seria 670, Bianchi zawór 4-drożny, Nereus zawór kątowy o śr. znamionowej 10. Wymiary w mm: S 58 x H 58 x G 45 Fabrykat: Gira Nr katalogowy 2169 00 Ilość: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx