Aktor grzewczy 6x z regulatorem do Gira One i KNX

Porównanie artykułów | 1
Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
Urządzenie modułowe
Nr. katalogowy 2139 00
2139 00
EAN 4010337110194
Jednostka opakowania 1
System cen 66
 

Opis alternatywny

Opcjonalne akcesoria

Właściwości

Właściwości

    Funkcja w systemie Gira One

    • Regulacja w poszczególnych pomieszczeniach za pomocą stałych regulatorów i par wyjść zaworów.
    • Aktor do włączania siłowników elektrotermicznych w instalacjach ogrzewania i chłodzenia.
    • Wyjścia są odporne na zwarcie i przeciążenie.
    • Siłowniki mogą być sterowane napięciem znamionowym 24 V lub 230 V.
    • Ręczne uruchamianie wyjść.
    • Zgłoszenie zapotrzebowania na ciepło np. do pompy ciepła w połączeniu z aktorem włączającym bistabilnym 1x 16 A z wejściem binarnym 3x (nr zamów. 5061 00) lub aktorem włączającym bistabilnym 2x / aktorem żaluzjowym 1x 16 A z wejściem binarnym 3x (nr zamów. 5062 00)
    • Programowanie i uruchamianie za pomocą asystenta Gira Project Assistant (GPA) od wersji 5.0.
    • Szyfrowana transmisja danych między urządzeniami Gira One.

    Wyjścia zaworów

    • 6 niezależnych od siebie elektronicznych wyjść zaworów.
    • Parametryzacja sterowania zaworu o charakterystyce „w stanie bezprądowym otwarty” lub „w stanie bezprądowym zamknięty” dla każdego wyjścia.
    • Ochrona przed zablokowaniem zaworów dzięki funkcji inteligentnego płukania zaworów przez 5 min i w cyklu 1-tygodniowym.
    • Funkcja Boost do szybkiego nagrzewania grzejników – odbiorników (elektrycznych lub wodnych).

    Regulator temperatury w pomieszczeniu

    • 6 niezależnych regulatorów do ogrzewania i chłodzenia, zoptymalizowanych odpowiednio do istniejącej instalacji: ogrzewanie podłogowe (elektryczne lub wodne), grzejniki (elektryczne lub wodne), chłodzenie podłogowe
    • Ustawianie rodzaju regulacji grzewczej. Ciągła regulacja PI lub przełączająca regulacja 2-punktowa.
    • Tryby pracy: komfort, standby, obniżenie nocne i ochrona przed mrozem/gorącem.
    • Automatyczne zgłaszanie zapotrzebowania na ciepło/zimno: Aktor analizuje w sposób ciągły parametry sterujące przyporządkowanych wyjść i informuje system Gira One w przypadku zapotrzebowania na ciepło/zimno na wyjściu lub w obiegu grzewczym/chłodzącym. Połączony aktor włączający bistabilny zamyka lub otwiera swój przekaźnik zależnie od zgłoszenia zapotrzebowania na ciepło/zimno. Umożliwia to energooszczędne włączanie sterowników palników i kotłów wyposażonych w odpowiednie wejścia sterujące (np. zależne od zapotrzebowania na przełączanie między zredukowaną i komfortową wartością zadaną temperatury w centralnym kotle kondensacyjnym lub w pompach ciepła).
    • Definiowanie wartości granicznych temperatury podłogi.
    • Ręczne lub automatyczne wykrywanie otwarcia okna w przypadku obniżenia temperatury z określeniem czasu ochrony przed mrozem.
    • Kontrola kontaktronu okiennego i wizualizacja w aplikacji Smart Home: otwarte okno powoduje po upływie 5 minut włączenie trybu pracy Ochrona przed mrozem.
    • Kontrola przełączania trybu ogrzewania/chłodzenia, np. za pośrednictwem wejścia binarnego pompy ciepła w celu przesłania aktualnego trybu pracy (ogrzewanie lub chłodzenie) do regulatora ogrzewania.

    Funkcja w systemie Gira KNX

    • Aktor grzewczy z wbudowanym regulatorem temperatury w pomieszczeniu do sterowania siłownikami elektrotermicznymi do instalacji ogrzewania i chłodzenia.

    Wyjścia zaworów

    • 6 niezależnych od siebie elektronicznych wyjść zaworów.
    • Wyjścia zaworu 1 można użyć jako szablonu ustawień dla pozostałych wyjść zaworów.
    • Można skonfigurować komunikat dotyczący maksymalnego parametru sterującego aktora.
    • Siłowniki mogą być sterowane napięciem znamionowym 24 V lub 230 V.
    • Parametryzacja sterowania zaworu (otwarty/zamknięty w stanie beznapięciowym) dla każdego wyjścia.
    • Wejście parametru sterującego: „przełączające – 1 bit” i „ciągłe – 1 bajt”.
    • Sterowanie zaworem: „przełączające – 1 bit”, „ciągłe – 1 bajt PWM” lub „ciągłe – 1 bajt wartość graniczna parametru sterującego”.
    • Możliwość konfiguracji komunikatów zwrotnych o stanie.
    • Możliwość konfiguracji komunikatu o zaniku napięcia roboczego zaworu.
    • Możliwość ustawienia komunikatu o przeciążeniu lub zwarciu oddzielnie w odniesieniu do każdego wyjścia zaworu.
    • Sterowanie zapotrzebowaniem na ciepło i pompą. Ochrona zapobiega zablokowaniu pompy.
    • Możliwość wybrania trybu letniego i zimowego poprzez obiekt.
    • Każde wyjście zaworu można zablokować w pozycji wymuszonej. Konfiguracja różnych parametrów sterujących dla trybu letniego i zimowego.
    • Cykliczne monitorowanie parametru sterującego każdego wyjścia.
    • Automatyczne płukanie zaworu.
    • Możliwość skonfigurowania licznika godzin pracy dla każdego wyjścia.
    • Tryb serwisowy do serwisowania lub instalowania siłowników zaworowych.
    • Uruchamianie ręczne wyjść niezależnie od KNX.
    • Możliwość ustawienia reakcji na zanik i przywrócenie napięcia zasilania magistrali oraz po programowaniu ETS dla każdego wyjścia zaworu.
    • Różne aktywnie przesyłane komunikaty o stanie można globalnie opóźniać po przywróceniu napięcia zasilania magistralilub po programowaniu ETS.

    Regulator temperatury w pomieszczeniu

    • 12 niezależnych regulatorów temperatury w pomieszczeniu.
    • Regulatora temperatury w pomieszczeniu 1 można użyć jako szablonu ustawień dla pozostałych regulatorów temperatury w pomieszczeniu.
    • Tryby pracy: komfortowy, gotowości, nocny, zabezpieczenia przeciw zamarzaniu/przed gorącem.
    • Każdemu trybowi pracy mogą zostać przydzielone indywidualne wartości zadane temperatury.
    • Wartość zadana temperatury: względna (wyprowadzona z podstawowej wartości zadanej) lub bezwzględna (niezależne zadane wartości temperatury dla każdego trybu pracy).
    • Możliwość ustawienia automatycznego wysyłania i czasu cyklu do wydawania wielkości nastawczych.
    • Wykrywanie obecności za pomocą przycisku obecności lub czujki obecności.
    • Przełączanie trybów pracy zgodnie ze specyfikacją KNX.
    • Przełączanie ochrony przed mrozem/gorącem na podstawie stanu okna lub odpowiednio do wykrycia spadku temperatury.
    • Tryby pracy: „Ogrzewanie”, „Chłodzenie”, „Ogrzewanie i chłodzenie” każdy z dodatkowym stopniem lub bez.
    • W zależności od stopnia ogrzewania lub chłodzenia skonfigurowane mogą zostać różne rodzaje regulacji: regulacja proporcjonalno-całkująca (ciągła lub przełączająca modulacja szerokości impulsu) lub regulacja 2-punktowa (przełączająca).
    • Możliwość ustawienia różnych trybów ogrzewania i chłodzenia.
    • Możliwość ustawienia parametrów regulacji dla regulatora PI (zakres proporcjonalny, czas regulacji nadążnej) i regulatora 2-punktowego (histereza).
    • Automatyczne lub obiektowe przełączanie między trybami „Ogrzewanie” i „Chłodzenie”.
    • Możliwa blokada wyjść parametrów sterujących za pomocą obiektów.
    • Pomiar temperatury w pomieszczeniu za pomocą maksymalnie dwóch zewnętrznych czujników temperatury KNX. Możliwość parametryzacji lub cyklicznego monitorowania obliczeń wartości pomiarowych z czujników zewnętrznych.
    • Zadane i rzeczywiste wartości temperatur mogą zostać wydane na magistrali (także cyklicznie) po ustawieniu odchylenia.
    • Oddzielne lub łączne przekazywanie parametrów sterujących w trybie ogrzewania i chłodzenia (system 4-rurowy lub system 2-rurowy).
    • Możliwe ograniczenie wielkości nastawczych.
    • Możliwość ograniczenia temperatury podłogi w trybie ogrzewania i chłodzenia.
    • Możliwe ograniczenie temperatury zadanej w trybie chłodzenia.
    • Możliwość zwiększenia temperatury zadanej w trybie ogrzewania.
    • Funkcja Boost do szybszego nagrzewania lub schładzania.
    • Sceny: możliwość parametryzacji maks. 64 scen wewnętrznych na każdy regulator. Włącznie z funkcją zapisywania scen oraz rozszerzonego przywoływania scen (przełączanie scen).

    Funkcje logiczne

    • Urządzanie ma 8 wewnętrznych funkcji logicznych.
    • Bramki logiczne (AND, OR, ekskluzywne AND, ekskluzywne OR, każda z maksymalnie 4 wejściami).
    • Konwerter 1-bitowy na 1-bajtowy z filtrem wejściowym, obiektem blokującym i specyfikacją wartości wyjściowych.
    • Element blokujący z funkcjami filtra i czasu oraz obiekt blokujący.
    • Komparator dla wartości o 9 różnych formatach danych wejściowych i wielu operacjach porównawczych.
    • Przełącznik wartości granicznych z histerezą z górną i dolną wartością progową dla 9 różnych formatów danych wejściowych.Włącznie z definiowaniem 1-bitowych wartości wyjściowych.
    • Funkcje logiczne mają swoje własne obiekty komunikacyjne KNX i mogą przetwarzać komunikaty z aktora lub innych urządzeń magistrali.

    Dane techniczne

    Gira One Medium:
    Skrętka (TP),YCYM 2 x 2 x 0,8

    Napięcie probiercze:
    4 kV (przewód magistralny KNX/EIB)

    Wyjścia:
    6

    Regulator:
    6

    Rodzaj styku:
    triak

    Napięcie znamionowe:
    AC 24/230 V, 50/60 Hz

    Prąd łączeniowy:
    5 do 160 mA

    Prąd załączeniowy:
    maks. 1,5 A (2 s)

    Liczba napędów na wyjście
    Napędy AC 230 V:
    4
    Napędy AC 24 V:
    2

    Przekrój przyłącza:
    maks. 4 mm²

    Temperatura otoczenia:
    od -5 °C do +45 °C

    Wskazówki

    • Możliwość aktualizacji za pomocą asystenta Gira Project Assistant (GPA).

    Zakres dostawy

    • W zestawie złączka przyłączeniowo-rozgałęźna.

    Wymiary

    Jednostki podziałowe (JP): 4

    Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

    W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

    Do bazy danych mediów

    Pobieranie


    Arkusz danych


    Oprogramowanie


    Aktor grzewczy 6x z regulatorem do Gira One
    Instrukcje obsługi

    Instrukcja obsługi.

    Nr. katalogowy 2139 00

    PDF, 833 Kb

    Ładowanie


    Aktor grzewczy 6x z regulatorem do KNX
    Instrukcje obsługi

    Instrukcja obsługi.

    Nr. katalogowy 2139 00

    PDF, 833 Kb

    Ładowanie


    Gira One
    Przewodniki / Podstawy systemu

    Podstawy systemu

    Nr. katalogowy

    PDF, 47.862 Kb

    Ładowanie


    Pobieranie (en)


    Heating actuator 6-gang with controller for KNX
    Technical Documentation

    Technical documentation.

    Nr. katalogowy 2139 00

    PDF, 6.904 Kb

    Ładowanie


    Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania
    Strona główna Gira One i Gira KNX Gira One i Gira KNX: Aktor grzewczy (urządzenie modułowe) Aktor grzewczy 6x z regulatorem do Gira One i KNX