Moduł informacyjny do bramofonu
TX_44

Porównanie artykułów | 1
Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
Niezależny od programu
Nr. katalogowy 1264 00
1264 00
EAN 4010337264002
Jednostka opakowania 1
System cen 18
 

Wymagane akcesoria

Jeden z następujących artykułów:
 

bramofon 1x PT bramofon PT 3x

Opcjonalne akcesoria

Opcjonalna część zamienna

Właściwości

Właściwości

  • Montaż w ogólnodostępnych puszkach podtynkowych.
  • Pasuje do ramki programu stylistycznego Gira TX_44.
  • Modułowa konstrukcja, tym samym łatwy montaż i rozszerzenie.
  • Transmisja sygnałów i zasilanie komponentów audio i wideo poprzez zabezpieczony przed zamianą biegunów i odporny na zwarcia dwużyłowy przewód magistralny.
  • Rozszerzenie bramofonu o moduł informacyjny do wskazywania numeru domu, nazwisk lub innych informacji.
  • Podświetlenie z technologią LED, barwa światła biała. Dzięki niewymagającej konserwacji i energooszczędnej technologii LED osiąga się równomierne, dobrze widoczne oświetlenie.
  • Bryzgoszczelna osłona z udaroodpornego tworzywa sztucznego.
  • Pole opisowe można wymienić bez narzędzi i bez demontażu ramki.
  • Profesjonalny opis dzięki usłudze wykonywania opisów Girawww.beschriftung.gira.delub za pomocą programu do opisywania Gira.

Dane techniczne

Zasilanie:
przez przewód przyłączeniowy

Podłączenie – przewód łączący:
2 x listwa wtyczkowa

Stopień ochrony:
IP44

Temperatura otoczenia:
od -25 °C do +70 °C

Głębokość montażu:
30 mm

Wymiary
Tabliczka informacyjna:
szer. 62 × wys. 62 mm

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Inne linki

Opisz swoje produkty Gira online
Wystarczą tylko cztery kroki, aby zaprojektować tu opis swojego produktu Gira i przesłać go do nas wraz z zamówieniem. Najpierw wybierz produkt. Następnie wprowadź żądany tekst i określ jego wygląd. Funkcja podglądu pozwala skontrolować projekt i obejrzeć go w formie pliku PDF. Na koniec można wygodnie zamówić zaprojektowany opis przez internet.
Więcej

Konfigurator systemu domofonowego Gira
System domofonowy Gira umożliwia tworzenie instalacji różnego typu i wielkości: od domów jednorodzinnych i bloków mieszkalnych po całe kompleksy mieszkaniowe. Od prostych systemów audio i wideo po integrację z siecią komputerową. Konfigurator systemu domofonowego Gira to przyjazne dla użytkownika narzędzie online, które sprawia, że indywidualna konfiguracja takich systemów jest przyjemnością – dla właścicieli domów i administratorów, ale także dla rzemieślników i innych profesjonalistów.
Więcej

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Revit Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr. katalogowy 126400

RFA, 400 Kb

Ładowanie


IFC Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr. katalogowy 126400

IFC, 54 Kb

Ładowanie


Przycisk przywoływania do drzwiowej stacji domofonowej i modułu informacyjnego
Instrukcje montażu

Instrukcja użytkowania.

Nr. katalogowy 1262 00
1263 00
1264 00
1293 00
1294 00
1295 00

PDF, 106 Kb

Ładowanie


PSTI Statement of Compliance

Nr. katalogowy

PDF, 280 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania