Gira TX_44 (IP44) Moduł informacyjny do domofonu [126400] Moduł informacyjny bramofonu Bryzgoszczelny podtynkowy IP44 Gira TX_44 Niezależny od programu Właściwości: - Montaż w ogólnodostępnych puszkach podtynkowych. - Pasuje do ramki programu stylistycznego Gira TX_44. - Modułowa konstrukcja, tym samym łatwy montaż i rozszerzenie. - Transmisja sygnałów i zasilanie komponentów audio i wideo poprzez zabezpieczony przed zamianą biegunów i odporny na zwarcia dwużyłowy przewód magistralny. - Rozszerzenie bramofonu o moduł informacyjny do wskazywania numeru domu, nazwisk lub innych informacji. - Podświetlenie z technologią LED, barwa światła biała. Dzięki niewymagającej konserwacji i energooszczędnej technologii LED osiąga się równomierne, dobrze widoczne oświetlenie. - Bryzgoszczelna osłona z udaroodpornego tworzywa sztucznego. - Pole opisowe można wymienić bez narzędzi i bez demontażu ramki. - Profesjonalny opis dzięki usłudze wykonywania opisów Girawww.beschriftung.gira.delub za pomocą programu do opisywania Gira. Dane techniczne: Zasilanie: przez przewód przyłączeniowy Podłączenie – przewód łączący: 2 x listwa wtyczkowa Stopień ochrony: IP44 Temperatura otoczenia: od -25 °C do +70 °C Głębokość montażu: 30 mm Wymiary w mm: Tabliczka informacyjna: S 62 x H 62 x Fabrykat: Gira Nr katalogowy 1264 00 Niezależny od programu Ilość: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx